Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de sólidos en suspensión
Turbimax CUS51D

Turbimax CUS51D es un sensor inteligente de sólidos en suspensión en aplicaciones de aguas, sin necesidad de supervisión. ©Endress+Hauser
Turbimax CUS51D es un sensor inteligente de sólidos en suspensión en aplicaciones de aguas, sin necesidad de supervisión. ©Endress+Hauser

La turbidez de un líquido es causada por partículas suspendidas. Este vídeo muestra cómo funcionan los principios de medición de turbidez.

Sensor Memosens para sólidos en suspensión y medición de la turbidez en aguas, aguas residuales y aplicaciones auxiliares

Turbimax CUS51D es un sensor inteligente que funciona sin necesidad de supervisión en una amplia variedad de condiciones de proceso. El diseño único del sensor es muy robusto y requiere poco mantenimiento gracias a su función de autolimpieza. Elija entre los diferentes modelos de analítica integrada para adaptar el sensor a su aplicación específica. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CUS51D combina una máxima integridad de procesos y datos con un manejo sencillo. Es resistente a la corrosión y a la humedad y permite la calibración en el laboratorio.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      0..9999 FNU, 0..150g/l SS

    • Temperatura del proceso

      Temperatura del proceso -50 ... 50°C / 23 ... 120°F
      Temperatura ambiente -20 ... 60°C / -4 ... 140°F

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Un sensor para todas las aplicaciones: el principio de 'uno para todos' optimiza la gestión de proveedores, acelera el desarrollo del proyecto y simplifica la gestión del ciclo de vida .

    • Adaptación óptima a todas las tareas de medición:
      El sensor se...

  • Ámbito de aplicación

    Turbimax CUS51D mide la presencia de sólidos en suspensión y la turbidez en:

    • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
      - Medición de contenido en sólidos en procesos de aireación, recirculación y tratamiento de fangos
      - Dosificación de floculante
      -...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Luz alternante de cuatro rayos

  • Aplicación

    Turbiedad en el efluente de WWTP, sólidos en el proceso biológico y en diferentes residuos

  • Instalación

    En sitio (inmersión en proceso o soporte retráctil), retráctil con celda de muestra y de flujo

  • Rango de medición

    0..9999 FNU, 0..150g/l SS

  • Principio de medición

    Luz dispersa en 90°/135° y luz transversal de 4 haces

  • Diseño

    Sensor de 40 mm, acero inoxidable

  • Material

    acero inoxidable 316L

  • Dimensión

    194 mm x 40 mm

  • Temperatura del proceso

    Temperatura del proceso -50 ... 50°C / 23 ... 120°F
    Temperatura ambiente -20 ... 60°C / -4 ... 140°F

  • Conexión

    G1, NPT 3/4

  • Protección contra ingreso

    IP68 (1m/3.3 pies) columna de agua con 1N KCl durante 60 días

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región