Sensor analógico de pH
Orbisint CPS11

Orbisint CPS11 - Sensor de pH analógico con diafragma de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad ©Endress+Hauser
Orbisint CPS11 - Vista detallada del diafragma de politetrafluoetileno (PTFE) ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Electrodo de vidrio para aplicaciones estándar

Orbisint CPS11 es el equipo de uso universal para la medición de pH en aplicaciones de proceso y medioambientales. Trabaja con fiabilidad y precisión incluso en aplicaciones con productos fuertemente alcalinos o en zonas con peligro de explosión. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece la mejor relación eficiencia-precio.
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
    • Electrodo robusto con trampa de iones para difusión de contaminantes, requiere bajo mantenimiento gracias a su gran diafragma anular de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

    • Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos...

  • Ámbito de aplicación

    • Monitorización a largo plazo y monitorización de nivel límite de procesos con condiciones estables:
      - Industria química
      - Industria de pulpa y papel
      - Centrales energéticas (p. ej. lavadores de gases de combustión, agua para alimentación de calderas)
      -...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Aplicaciones estándar en proceso y ambiente. Monitoreo a largo plazo, procesos con poco cambio.

  • Característica

    Versión muy robusta, de uso rudo / alta presión, correspondencia potencial integrada, membrana plana disponible.

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    Electrodo compacto de gel con diafragma de anillo PTFE

  • Diseño

    - Todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura
    - tecnología "Advanced Gel".
    - Con diafragma de PTFE que repele la suciedad.

  • Material

    Vidrio / PTFE

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas) longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 135°C (274°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 16 bar (230 psi)

  • sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 o Pt1000 integrado

  • Certificación Ex

    Equipo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP 68

  • Certificados Adicionales

    Biocompatibilidad validada conforme a ISO 10993-5 y USP (versión actual).
    Certificado TÜV para resistencia a la presión con seguro triple mínimo contra sobrepresión.

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región