Sensor de redox analógico
Ceragel CPS72

Ceragel CPS72 - Sensor de vidrio analógico para mediciones redox en aplicaciones higiénicas y de esterilidad. ©Endress+Hauser

Electrodo de vidrio para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

Ceragel CPS72 es el especialista análogo para mediciones redox en aplicaciones higiénicas y de esterilidad. Su gel de última generación es resistente a las sustancias tóxicas y garantiza una medición estable incluso en productos en circulación o con una conductividad baja. Se puede utilizar el sensor en autoclave y es esterilizable y atóxico, lo que garantiza la máxima seguridad de sus productos.

  • Ventajas

    • Apto para ciclos de lavado CIP/SIP y esterilización en autoclave manteniendo una exactitud de medición elevada

    • El sensor resiste a ácidos y bases fuertes, y a mucha materia orgánica.

    • Biocompatibilidad, sin citotoxicidad

    • Sin materiales de origen animal y...

  • Ámbito de aplicación

    • Aplicaciones higiénicas y de esterilidad (esterilizable, se puede utilizar en autoclave):
      - Fermentadores
      - Biotecnología
      - Ciencias de la vida
      - Industria alimentaria

    • Tecnología de procesos y monitorización de procesos con:
      - Valores de pH que cambian...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    - Aplicaciones higiénicas y estériles - productos farmacéuticos, biotecnología, fermentadores, medios contaminantes.

  • Característica

    - Electrodo compacto de gel con diafragma cerámico.- Tapa de platino- Limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP) y autoclavable- alta precisión

  • Rango de medición

    -1500 mV - +1500 mV

  • Principio de medición

    - diafragma cerámico - doble cámara y doble referencia al gel - anillo de platino

  • Material

    Electrodo de vidrio con membrana cerámica y anillo de platino.

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm
    Longitudes de eje: 120, 225, 360 mm

  • Temperatura del proceso

    -15°C - 135°C

  • Presión de proceso

    máx.. 16bar

  • Certificación Ex

    Dispositivo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados Adicionales

    Biocompatibilidad conforme a ISO 10993-5 y USP (versión actual).
    Certificado TÜV para resistencia a la presión de hasta 16 bares con seguro triple contra sobrepresión.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región