Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens CPS16D - Sensor para la medición combinada de pH y redox con diafragma de PTFE repelente a la suciedad

Sensor digital de pH/redox combinado con tecnología Memosens CPS16D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para aplicaciones estándar

CPS16D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 17 bar (15 a 246 psi)

Ámbito de aplicación

Memosens CPS16D es el equipo digital de uso universal para mediciones simultáneas de pH y redox, puesto que ofrece un mejor control de proceso y más calidad. El sensor se caracteriza por un diafragma de PTFE que repele la suciedad para aplicaciones de proceso y medioambientales con condiciones estables a largo plazo. Memosens CPS16D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CPS16E con funcionalidad ampliada, haga clicaquí.

  • Monitorización a largo plazo o control de valores límite en procesos con condiciones estables:
    - Procesos químicos
    - Industria de pulpa y papel
    - Centrales eléctricas (p. ej., limpieza de gases residuales)
    - Plantas incineradoras
    - Minería
    - Aguas residuales

  • Tratamiento de aguas:
    - Agua potable
    - Agua de refrigeración
    - Agua de pozo

Con certificación ATEX e IEC para uso en zonas peligrosas.

Ventajas

  • Medición simultánea de los valores de pH, redox y rH (en modo rH) para una mejor visión general del proceso

  • El electrodo de platino adicional permite la monitorización constante de la impedancia de referencia y, por lo tanto, de la calidad del sensor

  • Robusto y resistente a contaminación gracias al gran diafragma anular de PTFE y al electrodo de referencia con trampa iónica

  • Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos muy alcalinos y presión estable de hasta 17 bar (246 psi)

  • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Posibilita el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento del sensor y de datos específicos de proceso

  • Costes de operación reducidos gracias a un tiempo de parada del proceso minimizado y una vida útil del sensor alargada

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser