Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens CPS16D - Sensor para la medición combinada de pH y redox con diafragma de PTFE repelente a la suciedad

Sensor digital de pH/redox combinado con tecnología Memosens CPS16D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para aplicaciones estándar

CPS16D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 17 bar (15 a 246 psi)

Ámbito de aplicación

Memosens CPS16D es el equipo digital de uso universal para mediciones simultáneas de pH y redox, puesto que ofrece un mejor control de proceso y más calidad. El sensor se caracteriza por un diafragma de PTFE que repele la suciedad para aplicaciones de proceso y medioambientales con condiciones estables a largo plazo. Memosens CPS16D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CPS16E con funcionalidad ampliada, haga clicaquí .

  • Monitorización a largo plazo o control de valores límite en procesos con condiciones estables:
    - Procesos químicos
    - Industria de pulpa y papel
    - Centrales eléctricas (p. ej., limpieza de gases residuales)
    - Plantas incineradoras
    - Minería
    - Aguas residuales

  • Tratamiento de aguas:
    - Agua potable
    - Agua de refrigeración
    - Agua de pozo

Con certificación ATEX e IEC para uso en zonas peligrosas.

Ventajas

  • Medición simultánea de los valores de pH, redox y rH (en modo rH) para una mejor visión general del proceso

  • El electrodo de platino adicional permite la monitorización constante de la impedancia de referencia y, por lo tanto, de la calidad del sensor

  • Robusto y resistente a contaminación gracias al gran diafragma anular de PTFE y al electrodo de referencia con trampa iónica

  • Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos muy alcalinos y presión estable de hasta 17 bar (246 psi)

  • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Posibilita el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento del sensor y de datos específicos de proceso

  • Costes de operación reducidos gracias a un tiempo de parada del proceso minimizado y una vida útil del sensor alargada

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Seleccione su mercado / región