Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens CPS16D - Sensor para la medición combinada de pH y redox con diafragma de PTFE repelente a la suciedad

Sensor digital de pH/redox combinado con tecnología Memosens CPS16D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para aplicaciones estándar

CPS16D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Aplicaciones estándar en proceso y ambiente, monitorización a largo plazo, procesos con condiciones estables, tratamiento de aguas

  • Característica

    Combinación de electrodo de pH y redox para aplicaciones estándar en tecnología de procesos e ingeniería medioambiental
    Referencia resistente a contaminantes con trampa de iones

  • Principio de medición

    Electrodo de gel compacto con anillo de diafragma de PTFE y trampa de iones
    Disco de platino como elemento redox adicional
    Medición de la RH y control de la impedancia de referencia

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
    Tecnología de gel avanzada
    Electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio y PTFE

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 225 y 360 mm
    (4,72, 8,86 y 14,17 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 17 bar (15 a 246 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30 KΩ

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región