Sensor de pH analógico
Ceraliquid CPS41

Ceraliquid CPS41 - Sensor analógico de pH con electrolito líquido de KCl rellenable ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Electrodo de vidrio para aplicaciones con una composición del producto que cambia rápidamente o con baja conductividad

Ceraliquid CPS41 es el especialista analógico de gran rendimiento para la medición de pH en aplicaciones químicas exigentes y productos de baja conductividad o bien con un alto contenido de solventes orgánicos. El sensor está diseñado para una rápida respuesta, lo que garantiza una elevada seguridad de proceso incluso en aplicaciones con una composición del producto que cambia rápidamente.

  • Ventajas

    • Resistente a la contaminación debido al rellenado constante del puente electrolítico de KCL y del electrodo de referencia separado

    • El electrolito líquido de KCl permite una aplicación a muy baja conductividad (= 0,1 µS/cm)

    • Apto para limpieza CIP y...

  • Ámbito de aplicación

    Productos de muy baja conductividad o con una cantidad considerable de solventes orgánicos o alcoholes y productos que cambian rápidamente:

    • Industria química

    • Centrales eléctricas, p. ej. agua para alimentación de calderas

    • Ciencias de la vida, p. ej. agua...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    - aplicaciones especiales con altos requerimientos con relación a la precisión y velocidad - la composición rápidamente cambiante de los medios, medios altamente congestionantes, bajas conductividades.

  • Característica

    - para la conductividad más baja - diafragma con flujo de electrolitos definido - puede someterse a presión para prevenir el bloqueo de tuberías - electrolito rellenable libre de gel - rápido tiempo de respuesta

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    líquido KCl con diagrama cerámico

  • Diseño

    - todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura.

  • Material

    Vidrio / cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12mm (0.46 pulg.)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68/ 8.77/14.04 y 16.57 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 135°C (274°F)

  • Presión de proceso

    máx. 10 bares (145 psi)

  • sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado

  • Certificación Ex

    Equipo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP 68

  • Certificados Adicionales

    3A

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región