Sensor digital para la medición de pH
Ceragel CPS71D

Ceragel CPS71D - Sensor de vidrio digital para la medición del pH en aplicaciones sanitarias y de esterilidad ©Endress+Hauser
Ceragel CPS71D - Sensor de vidrio digital Memosens para la industria de la alimentación y las ciencias de la vida ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Tecnología Memosens

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

El Ceragel CPS71D es el especialista digital para aplicaciones sanitarias y de esterilidad. Su gel resistente a suciedad garantiza una medición estable incluso en productos en circulación o con una conductividad baja. El sensor se puede utilizar en autoclave y es esterilizable y atóxico, lo que garantiza la máxima seguridad de sus productos. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS71D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y a la humedad, permite la calibración en el laboratorio y facilita las tareas de mantenimiento predictivo.

  • Ventajas

    • Apto para ciclos CIP/SIP y esterilización en autoclave manteniendo una exactitud de medición elevada

    • El sensor resiste a ácidos y bases fuertes, y a mucha materia orgánica.

    • Biocompatibilidad, sin citotoxicidad

    • Sin materiales de origen animal y acrilamida

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    • Aplicaciones sanitarias y de esterilidad:
      - Fermentadores
      - Biotecnología
      - Ciencias de la vida
      - Industria alimentaria

    • Tecnología de procesos y monitorización de procesos con:
      - Valores de pH que cambian rápidamente
      - Una proporción elevada de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Aplicaciones higiénicas y estériles, proceso

  • Característica

    - Resistente contra envenenamiento de referencia - Limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP) y autoclavable - alta precisión - biocompatibilidad del gel en el interior (EHEDG, 3A) - disponibilidad de versión para instalación al revés - referencia presurizada (6 bar) disponible

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - diafragma de cerámica - referencia de gel doble y cámara doble

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada - electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio / cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 140°C
    (5°F - 284°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 13 bar
    (188 psi)

  • sensor de temperatura

    NTC 30k

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM
    CSA

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductiva, digital con tecnología Memosens.

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados Adicionales

    3A, biocompatibilidad

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región