Sensor de pH digital sin vidrio
Tophit CPS471D

Tophit CPS471D - Electrodo digital sin vidrio para mediciones de pH en aplicaciones de esterilidad ©Endress+Hauser
Tophit CPS471D - Sensor digital de pH con cable Memosens CYK10 ©Endress+Hauser
Tophit CPS471D - Sensor digital ISFET para mediciones de pH con tecnología Memosens ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor mediante una conexión sin contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Electrodo ISFET con tecnología Memosens para las industrias alimentaria y de ciencias de la vida

Tophit CPS471D es el especialista digital para aplicaciones higiénicas. Su gel resistente a la contaminación garantiza una medición estable para una base de datos de proceso sólida. El sensor es esterilizable y autoclavable y dispone de un cuerpo de PEEK (polieteretercetona) irrompible, lo que garantiza la máxima seguridad de sus productos.Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS471D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

  • Ventajas

    • Irrompible para la mayor seguridad del producto

    • Certificado de biocompatibilidad

    • Apto para esterilización y autoclave

    • Bajo mantenimiento gracias a largos intervalos de calibración

    • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y...

  • Ámbito de aplicación

    Aplicaciones sanitarias y estériles:

    • La industria alimentaria

    • Ciencias de la vida

    • Biotecnología

    Con certificados 3-A, ATEX, FM, y CSA para aplicaciones higiénicas o zonas con peligro de explosión.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ISFET

  • Aplicación

    Aplicaciones higiénicas y estériles - sin vidrio, a prueba de roturas - bajas temperaturas - productos farmacéuticos, biotecnología - medios contaminantes

  • Característica

    - electrodo compacto de gel - esterilización sin desmontar (SIP) y autoclavable - respuesta rápida a baja temperatura - menor mantenimiento necesario que con gel biocompatible con vidrio dentro (sin acryl ni poliacrilamida) - instalación al revés

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    Diafragma de cerámica, referencia de cámara doble, doble gel

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada

  • Material

    PEEK / óxido de metal / cerámica / EPDM

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.47 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72/8.86/14.2/16.7 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 135°C
    (5°F - 275°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

  • sensor de temperatura

    Pt1000.

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión sin contacto, inductiva, digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región