Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensor digital de pH con diafragma de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

Sensor digital de pH
Orbisint CPS11D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para aplicaciones estándar

CPS11D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 17 bar (15 a 246 psi)

Ámbito de aplicación

Orbisint CPS11D es el equipo de uso universal para las tecnologías de procesos y medioambiental. Mide con fiabilidad incluso en aplicaciones con productos fuertemente alcalinos o en zonas con peligro de explosión. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el electrodo le ofrece la mejor relación eficiencia-precio. El Orbisint CPS11D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CPS11E con funcionalidad ampliada, haga clic aquí.

  • Monitorización a largo plazo y monitorización de nivel límite de procesos con condiciones estables:
    - Industria química
    - Industria papelera
    - Centrales energéticas (p. ej. lavadores de gases de combustión, agua para alimentación de calderas)
    - Plantas incineradoras

  • Tratamiento de aguas:
    - Agua potable
    - Agua de refrigeración
    - Agua de pozo

Con certificados ATEX, FM y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Ventajas

  • Electrodo robusto con trampa de iones para difusión de contaminantes, requiere bajo mantenimiento gracias a su gran diafragma anular de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

  • Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos muy alcalinos y presión estable de hasta 16 bar (232 psi)

  • Anillo de sal opcional para aplicaciones de conductividad baja como agua para alimentación de calderas y agua para inyectables

  • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Posibilita el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento del sensor y de datos específicos de proceso

  • Costes de operación reducidos gracias a un tiempo de parada del proceso minimizado y una vida útil del sensor alargada

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser