Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensor digital de pH con diafragma de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

Sensor digital de pH
Orbisint CPS11D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para aplicaciones estándar

CPS11D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Monitorización a largo plazo, procesos con pocos cambios
    Tratamiento de agua y aguas residuales

  • Característica

    Electrodos de pH analógicos y digitales para aplicaciones estándar en proceso y en la tecnología medioambiental
    Diafragma de PTFE que repele la suciedad, sensor de temperatura integrado

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Principio de medición

    Electrodo de gel compacto con diafragma anular de PTFE

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
    Tecnología de gel avanzada
    Electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio y PTFE

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitud del eje: 120, 225 y 360 mm
    (4,72, 8,86 y 14,17 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 17 bar (15 a 246 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30k

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región