Sensor digital de redox
Ceraliquid CPS42D

Ceraliquid CPS42D - Sensor de vidrio de redox con tecnología Memosens y con electrolito líquido de KCl rellenable ©Endress+Hauser
Ceraliquid CPS42D para aplicaciones químicas exigentes ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Electrodo de vidrio Memosens para aplicaciones con una composición del producto que cambia rápidamente o con baja conductividad

Ceraliquid CPS42D es el especialista digital de gran rendimiento para aplicaciones químicas exigentes, productos de baja conductividad o bien un contenido considerable de solventes orgánicos. El sensor está diseñado para una rápida respuesta, lo que garantiza una elevada seguridad de proceso incluso en aplicaciones con productos que cambian rápidamente. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS42D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

  • Ventajas

    • Resistente a la contaminación debido al rellenado constante del puente electrolítico de KCL y del electrodo de referencia separado

    • El electrolito líquido de KCl permite una aplicación a muy baja conductividad (= 0,1 µS/cm)

    • Apto para limpieza CIP y...

  • Ámbito de aplicación

    Productos de muy baja conductividad o con una cantidad considerable de solventes orgánicos o alcoholes y productos que cambian rápidamente:

    • Industria química

    • Centrales eléctricas, p. ej. agua para alimentación de calderas

    • Ciencias de la vida, p. ej. agua...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    - Aplicaciones especiales de alta exigencia en cuanto a precisión y velocidad - medios cuya composición cambia rápidamente - medios que se atascan fácilmente - bajas conductividades

  • Característica

    - Electrodo digital con tecnología Memosens - electrolito sin gel, rellenable - máxima precisión - puede someterse a presión para evitar su obstrucción

  • Rango de medición

    -1500 mV - +1500 mV

  • Principio de medición

    - Electrodo compacto lleno de líquido con diafragma cerámico - anillo de platino

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm
    Longitudes de eje: 120, 225 mm

  • Temperatura del proceso

    -15°C - 130°C

  • Presión de proceso

    máx.. 8bar

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM
    CSA

  • Conexión

    Transferencia inductiva de señales digitales.

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados Adicionales

    EHEDG

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región