Sensor de redox digital
Ceragel CPS72D

Ceragel CPS72D - Sensor de vidrio digital para mediciones redox en aplicaciones sanitarias y de esterilidad. ©Endress+Hauser
Ceragel CPS72D - Sensor de vidrio digital para mediciones redox en aplicaciones sanitarias y de esterilidad. ©Endress+Hauser

Tecnología Memosens

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

Ceragel CPS72D es el especialista digital para aplicaciones sanitarias y de esterilidad. Su gel resistente a suciedad garantiza una medición estable incluso en productos en circulación o con una conductividad baja. Se puede utilizar el sensor en autoclave y es esterilizable y atóxico, lo que garantiza la máxima seguridad de sus productos. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS72D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

  • Ventajas

    • Apto para ciclos CIP/SIP y esterilización en autoclave manteniendo una exactitud de medición elevada

    • El sensor resiste a ácidos y bases fuertes, y alta carga orgánica.

    • Biocompatible, sin citotoxicidad

    • Sin materiales de origen animal ni acrilamida

    • Seguridad...

  • Ámbito de aplicación

    • Aplicaciones sanitarias y de esterilidad (esterilizable, se puede utilizar en autoclave):
      - Fermentadores
      - Biotecnología
      - Ciencias de la vida
      - Industria alimentaria

    • Tecnología de procesos y monitorización de procesos con:
      - Valores de pH que cambian...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    - Aplicaciones higiénicas y estériles.- Productos farmacéuticos, biotecnología, fermentadores, medios contaminantes.

  • Característica

    - Electrodo digital con Tecnología Memosens.- Electrodo compacto de gel con diafragma cerámico.- Tapa de platino- Limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP) y autoclavable- alta precisión

  • Rango de medición

    -1500mV - +1500mV

  • Principio de medición

    - diafragma cerámico - doble cámara y doble referencia al gel - Anillo de platino

  • Dimensión

    Diámetro: 12mm Longitud del eje: 120,225,360mm

  • Temperatura del proceso

    -15°C - 140°C

  • Presión de proceso

    máx.. 16bar

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM
    CSA

  • Conexión

    Transmisión inductiva de señales de medición digitales.

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados Adicionales

    EHEDG

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región