Sensor de redox analógico
Orbipore CPS92

Orbipore CPS92 - Electrodo de vidrio analógico para mediciones redox en aplicaciones con productos muy turbios ©Endress+Hauser

Electrodo de vidrio para productos muy turbios en procesos químicos, producción de papel o pinturas

Orbipore CPS92 es el especialista analógico para mediciones redox en productos fibrosos o productos con un alto contenido de sólidos en suspensión como dispersiones, reacciones de precipitación o emulsiones. La junta abierta previene los bloqueos y garantiza las mediciones más fiables en condiciones de proceso exigentes.

  • Ventajas

    • Junta abierta para aplicaciones con productos con un alto nivel de turbidez

    • Bajo mantenimiento y vida útil prolongada gracias al llenado de gel estabilizado

    • No se ve alterado por las fluctuaciones de presión o temperatura

  • Ámbito de aplicación

    • Procesos químicos

    • Industria de pulpa y papel

    • Productos sucios y sólidos en suspensión
      - Dispersiones
      - Precipitación
      - Emulsiones

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Aplicaciones de proceso, medios sucios pesados, emulsiones, suspensiones, precipitaciones

  • Característica

    Muy robusto, fácil de limpiar.

  • Rango de medición

    -1500 mV - +1500 mV

  • Principio de medición

    - Electrodo compacto de gel con apertura abierta - parte de medición como cap de platino

  • Diseño

    Todas las longitudes de varilla - tecnología "Advanced Gel"

  • Material

    Electrodo de cristal y tapa de platino.

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 110°C (230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 13bar (189psi)

  • Certificación Ex

    Dispositivo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región