Sensor de pH/redox digital combinado con tecnología
Memosens CPS76D

Memosens CPS76D - Sensor de vidrio digital combinado de pH/redox para aplicaciones sanitarias y de esterilidad. ©Endress+Hauser
Memosens CPS76D - para la medición simultánea de pH y redox ©Endress+Hauser
Memosens CPS76D - Vista detallada del electrodo de platino ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Tecnología Memosens

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

Memosens CPS76D es el experto para aplicaciones sanitarias y de esterilidad en mediciones de pH y redox que ofrece el mejor control de proceso y la máxima calidad. Se puede utilizar el sensor en autoclave y es esterilizable y biocompatible, lo que garantiza la máxima seguridad de sus productos. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS76D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

  • Ventajas

    • Medición simultánea de los valores de pH, redox y rH (en modo rH) para una mejor visión general del proceso

    • El electrodo de platino adicional permite la monitorización constante de la impedancia de la referencia y con ello la calidad del sensor

    • Robusto y...

  • Ámbito de aplicación

    • Aplicaciones sanitarias y de esterilidad:
      - Fermentadores
      - Biotecnología
      - Ciencias de la vida
      - Industria alimentaria

    • Tecnología de procesos y monitorización de procesos con:
      - Valores de pH que cambian rápidamente
      - Una proporción elevada de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Aplicaciones higiénicas y estériles, proceso

  • Característica

    Limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP) y autoclavable - alta precisión - biocompatibilidad del gel en el interior - versión disponible para montaje al boca arriba - referencia presurizada (6 bares) Disco Pt como elemento ORP adicional. medición de rH y control de la impedancia de referencia.

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - diafragma cerámico - trampa iónica

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada - electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio / cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 140°C
    (5°F - 284°F)

  • Presión de proceso

    máx. 13 bares
    (188 psi) depende de la versión seleccionada

  • sensor de temperatura

    NTC 30k

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductiva, digital con tecnología Memosens.

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región