Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD132

Smartec CLD132 es un sistema de medición de la conductividad sin interferencias, fácil de utilizar e higiénico. ©Endress+Hauser
Smartec CLD132 es un sistema de medición de la conductividad sin interferencias, fácil de utilizar e higiénico. ©Endress+Hauser
Smartec CLD132 es un sistema de medición de la conductividad sin interferencias, fácil de utilizar e higiénico. ©Endress+Hauser
Smartec CLD132 es un sistema de medición de la conductividad sin interferencias, fácil de utilizar e higiénico. ©Endress+Hauser

La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Sistema de medición de la conductividad toroidal para aplicaciones sanitarias

Smartec CLD132 es un sistema de medición de conductividad inductivo para la industria alimentaria. La combinación de un transmisor y un sensor no presenta interferencias, es fácil de utilizar y cuenta con un diseño higiénico que protege sus productos y procesos de contaminación. Además, Smartec CLD132 presenta un sensor de temperatura de acero inoxidable que le proporciona una respuesta ultrarrápida en temperatura para una medición fiable en aplicaciones de separación.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      10 µS/cm - 2000 mS/cm

    • Temperatura del proceso

      max. 140 °C (máx. 30 min.)
      284 °F (máx. 30 min.)

    • Presión de proceso

      máx. 12 bares (90°C) (174 psi/194°F)

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Diseñado para una respuesta rápida en temperatura

    • El diseño higiénico evita la recontaminación

    • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

    • Bajo riesgo de suciedad gracias al sensor encapsulado

  • Ámbito de aplicación

    Smartec CLD132 mide la conductividad toroidal, en particular en aplicaciones de alimentos y bebidas, cuando se necesita una respuesta rápida en temperatura, tales como:

    • Control de la concentración alcalina / ácida en remodelaciones

    • Separación de fases en...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    - control de concentración de ácidos/álcalis - separación de fases en sistemas de tuberías - seguimiento y control de sistemas de limpieza de botellas - seguimiento de productos en cervecerías, lecherías e industria de bebidas - control del sistema CIP

  • Característica

    Sistema de medición compacto para medición de conductividad inductiva especialmente diseñado para medios con una alta conductividad.

  • Rango de medición

    10 µS/cm - 2000 mS/cm

  • Principio de medición

    Sistema de medición inductiva incluyendo transmisor y sensor.

  • Diseño

    Transmisor compacto hecho de acero inoxidable con un sensor inductivo hecho de polietilenocetona (PEEK) en versión separada o compacta.

  • Material

    Carcasa: acero inoxidable 1.4301-4 pulido Ventana: policarbonato Sensor: polietilenocetona (PEEK), acero inoxidable 1.4435 Junta: Chemraz

  • Temperatura del proceso

    max. 140 °C (máx. 30 min.)
    284 °F (máx. 30 min.)

  • Presión de proceso

    máx. 12 bares (90°C) (174 psi/194°F)

  • Sensor de temperatura

    Pt100

  • Certificación Ex

    No

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Entrada

    Un transmisor de un canal incl. temperatura.

  • Salida / comunicación

    Conductividad y temperatura de 0/4-20 mA, HART, Profibus.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región