Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Smartec CLD132 es un sistema de medición de la conductividad sin interferencias, fácil de utilizar e higiénico.

Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD132

Sistema de medición de la conductividad toroidal para aplicaciones sanitarias

CLD132
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    10 µS/cm - 2000 mS/cm

  • Temperatura del proceso

    max. 140 °C (máx. 30 min.)
    284 °F (máx. 30 min.)

  • Presión de proceso

    máx. 12 bares (90°C) (174 psi/194°F)

Ámbito de aplicación

Smartec CLD132 es un sistema de medición de conductividad inductivo para la industria alimentaria. La combinación de un transmisor y un sensor no presenta interferencias, es fácil de utilizar y cuenta con un diseño higiénico que protege sus productos y procesos de contaminación. Además, Smartec CLD132 presenta un sensor de temperatura de acero inoxidable que le proporciona una respuesta ultrarrápida en temperatura para una medición fiable en aplicaciones de separación.

Smartec CLD132 mide la conductividad toroidal, en particular en aplicaciones de alimentos y bebidas, cuando se necesita una respuesta rápida en temperatura, tales como:

  • Control de la concentración alcalina / ácida en remodelaciones

  • Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías

  • Monitorización y control de sistemas de limpieza de botellas

  • Monitorización de productos

  • Sistema de control CIP

Smartec CLD132 cuenta con los siguientes protocolos e interfaces:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Ventajas

  • Diseñado para una respuesta rápida en temperatura

  • El diseño higiénico evita la recontaminación

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Bajo riesgo de suciedad gracias al sensor encapsulado

Vídeos

Predecesor