Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Smartec CLD132 es un sistema de medición de la conductividad sin interferencias, fácil de utilizar e higiénico.

Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD132

Sistema de medición de la conductividad toroidal para aplicaciones sanitarias

CLD132
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    - control de concentración de ácidos/álcalis - separación de fases en sistemas de tuberías - seguimiento y control de sistemas de limpieza de botellas - seguimiento de productos en cervecerías, lecherías e industria de bebidas - control del sistema CIP

  • Característica

    Sistema de medición compacto para medición de conductividad inductiva especialmente diseñado para medios con una alta conductividad.

  • Rango de medición

    10 µS/cm - 2000 mS/cm

  • Principio de medición

    Sistema de medición inductiva incluyendo transmisor y sensor.

  • Diseño

    Transmisor compacto hecho de acero inoxidable con un sensor inductivo hecho de polietilenocetona (PEEK) en versión separada o compacta.

  • Material

    Carcasa: acero inoxidable 1.4301-4 pulido Ventana: policarbonato Sensor: polietilenocetona (PEEK), acero inoxidable 1.4435 Junta: Chemraz

  • Temperatura del proceso

    max. 140 °C (máx. 30 min.)
    284 °F (máx. 30 min.)

  • Presión de proceso

    máx. 12 bares (90°C) (174 psi/194°F)

  • Sensor de temperatura

    Pt100

  • Certificación Ex

    No

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Entrada

    Un transmisor de un canal incl. temperatura.

  • Salida / comunicación

    Conductividad y temperatura de 0/4-20 mA, HART, Profibus.

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región