Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
LiquilineControl CDC90 es un sistema de limpieza y calibración automático para sensores de pH y redox.

Sistema de limpieza y calibración
Liquiline Control CDC90

Sistema completamente automático de puntos de medición pH y de redox en todas las industrias

CDC90
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

El sistema de control CDC90 Liquiline de tipo "plug and play" automatiza los puntos de medición Memosens de pH y de redox en todas las industrias. Limpia, valida, calibra y ajusta hasta dos sensores de modo automático, reduciendo el trabajo de mantenimiento, mejorando la seguridad de trabajo en zonas peligrosas, y ayudando a garantizar el rendimiento y la calidad de su producto. Se puede integrar con facilidad en infraestructuras ya existentes en la planta, y permite un cómodo control remoto de sus puntos de medición mediante cualquier sistema de control de procesos o dispositivo móvil.

El control CDC90 Liquiline automatiza los puntos de medición de pH y de redox en todas las industrias. Apto para cada aplicación donde:

  • Los sensores deben limpiarse y/o calibrarse con frecuencia.

  • El punto de medición es de difícil acceso.

  • El punto de medición se encuentra en un ambiente nocivo.

  • El proceso requiere una medición precisa y reproducible del pH.

  • El proceso requiere medición a intervalos frecuentes.

  • El rendimiento del punto de medición debe controlarse y documentarse con frecuencia.

Ventajas

  • Los ciclos de limpieza y calibración optimizados garantizan unos valores medidos fiables y reproducibles, que ayudan a mejorar el rendimiento del producto, la calidad del producto y el consumo de materia prima.

  • La limpieza y calibración proactivas en caso de bloqueo o ensuciamiento del sensor garantizan unos valores fiables para mantener la seguridad de su producto.

  • Aumento de seguridad para su personal de servicio, ya que minimiza las acciones de mantenimiento en zonas de difícil acceso y entorno duros o peligrosos.

  • Integración directa en su sistema de control de procesos gracias a estándares de comunicación certificados como 0/4…20mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET y tecnología de servidor web.

  • Programas de limpieza y calibración predefinidos que permiten un inicio y una puesta en marcha rápidos del Control CDC90 Liquiline, y mantienen un bajo esfuerzo de inversión.