Stamoclean CAT430

Stamoclean CAT430 proporciona muestras sin bacterias de fangos activados y de las salidas de las plantas de tratamiento de aguas. ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Preparación de Muestra Alimentación de la muestra con bomba tipo tubo (tubing pump) o bomba de membrana según el código de pedido.

  • Tamaño

    Caja de la bomba de manguera 400 x 420 x 230 mm, Filtro 450 x 350 x 12 mm

  • Diseño

    Caja de la bomba de manguera de fibra de vidrio reforzada (GRP), filtro membranas PES, armadura y carcasa de acero de alto grado

  • Temperatura del proceso

    5°C ... 50°C

  • Temperatura ambiente

    -25°C ... 60°C

  • Presión de proceso

    1 ... 3,5 bares

  • Clasificación de la sonda

    Cantidad de filtrado por elemento de filtro 200 ml/h

  • Consistencia de la sonda

    a máx.. 8 g/l TS

  • Especiales

    diferentes placas de montaje disponibles, para rutas de transporte de más de 20 m el filtrado se transporta con aire comprimido

  • Aplicación

    Agua / Agua residual / Agua de proceso

  • Suministro de energía

    115 V AC / 60 Hz o 230 V AC / 50 Hz

  • Consumibles

    no filter membranes necessarily

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región