Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Preparación de muestras
Liquiline System CAT860

Liquiline System CAT860 - Sistema de preparación de muestras para aplicaciones exigentes ©Endress+Hauser
Liquiline System CAT860 - Sistema de obtención de muestras con lavado químico para aplicaciones exigentes ©Endress+Hauser

Sistema robusto de filtración in situ para obtener muestras en entradas de plantas de tratamiento de aguas residuales

Liquiline System CAT860 proporciona muestras claras, libres de bacterias directamente desde la entrada de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. El filtro de cerámica es apto incluso para aplicaciones con una carga elevada de grasa o fibras. La limpieza sencilla de la superficie especial de la membrana y el mantenimiento libre de herramientas permiten reducir sus costes de operación. La tecnología Memosens simplifica la puesta en marcha y proporciona apoyo en el mantenimiento predictivo. El equipo CAT860 y el versátil soporte Flexdip facilitan la adaptación a su proceso.
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
    • Puesta en marcha rápida y “plug & play” gracias a la tecnología Memosens y al concepto operativo Liquiline de fácil utilización

    • Rentable gracias al mantenimiento libre de herramientas y a un reemplazo fácil de los elementos filtrantes

    • Función de...

  • Ámbito de aplicación

    El Liquiline System CAT860 está diseñado para las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales:

    • Puntos de obtención de muestras en la entrada

    • Tanques de aireación

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Sistema de preparación para muestras automático para dispositivos de medición en el proceso de suministro con muestras filtradas

  • Tamaño

    793 x 530 x 417 mm

    31.22 x 20.87 x 16.42 pulg.

    (al. x an. x pr.)

  • Diseño

    Sistema de filtro de descarga de retorno con varias opciones de montaje de filtro: flotante, de cadena y tubo de inmersión. Compatibilidad completa con el sujetador CYH112.

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    Sin calentar 5 - 50 °C (41 - 122 °F)

    Caliente -20 - 50 °C (-4 - 122 °F)

  • Presión de proceso

    Despresurizado

  • Especiales

    Función de retrolavado con limpiadora y aire presurizado

    Control y parametrización a través del Liquiline System CA80 con función de diagnóstico detallado.

  • Aplicación

    Muestreo del tanque de aireación y clarificación secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. Muestreo de medios acuosos de procesos industriales.

  • Suministro de energía

    100 a 120/200 a 240 V AC 10%, 50/60 Hz

  • Consumibles

    Limpiador CY820 para filtro y mangueras

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región