Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD18

El Smartec CLD18 es un sistema para la medición de la conductividad toroidal compacto para la industria de las bebidas ©Endress+Hauser

La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Sistema toroidal para la medición de la conductividad en aplicaciones sanitarias

El Smartec CLD 18 es la solución económica para todas las aplicaciones en plantas de bebidas en las que se utilizan tubos pequeños y donde la medición toroidal se utiliza como función de interruptor. La combinación de un transmisor y un sensor no presenta interferencias, es fácil de utilizar y cuenta con un diseño higiénico que protege sus productos y procesos de contaminación. El Smartec CLD 18 garantiza la eficacia general de los equipos (OEE) de su planta gracias a los ciclos CIP y las mediciones de separación de fases rápidos y fiables.

  • Ventajas

    • El diseño higiénico evita el ensuciamiento

    • Certificado 3A

    • Conforme con las normativas EG 2023/2006 y 1935/2004

    • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place)

    • El diseño compacto permite su instalación en pequeños tubos sin limitar el caudal

  • Ámbito de aplicación

    El Smartec CLD 18 para aplicaciones sanitarias mide la conductividad toroidal en aplicaciones de la industria de las bebidas:

    • Control de los retornos de CIP

    • Control de la concentración en el reajuste de detergentes en los ciclos CIP

    • Monitorización del...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Industrias de alimentos y bebidas

  • Característica

    Específicamente diseñado para uso en aplicaciones de la industria de bebidas y especialmente apropiado para:
    Separación de fase, control de CIP, control de concentración, monitoreo del producto, monitoreo de fugas.

  • Rango de medición

    200µS/cm - 1000mS/cm
    Constante de celda k : 11.0/cm 1/cm

  • Principio de medición

    Medición de conductividad inductiva

  • Diseño

    Diseño higiénico con PEEK virgen certificado por la FDA

  • Material

    En contacto con el medio: Polietilenocetona (PEEK) virgen
    Rugosidad de la superficie: Ra<0.9µm
    316L
    EPDM

  • Temperatura del proceso

    Temperatura de proceso: -10°C - 125°C
    (14°F - 230°F)
    Esterilización: 130°C/5 bar (máx. 60 min.)
    (266°F/72.5 psi)

  • Presión de proceso

    12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
    5 bar(72,5 psi)/130°C(266°F)

  • sensor de temperatura

    Pt 1000 (clase B) con un tiempo de respuesta de la temperatura T90 < 50s.

  • Conexión

    Tubería de lácteos, conexión aséptica DN40 y DN50, Abrazadera 2" ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125.

  • Protección contra ingreso

    IP69

  • Salida

    Conductividad y temperatura 0/4-20 mA

  • Certificados Adicionales

    3A,FDA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región