Software multiparamétrico multicanal Memobase Plus CYZ71D

Memobase Plus simplifica la gestión del sensor y convierte su ordenador en una estación de medición. ©Endress+Hauser

Memobase Plus simplifica la gestión del sensor y convierte su PC, ordenador portátil o tableta en una estación de medición que ahorra espacio.

Se puede acceder fácilmente a toda la información almacenada de muestras y del sensor para mejorar sus BPL y BPM. ©Endress+Hauser

Se puede acceder fácilmente a toda la información almacenada de muestras y del sensor para mejorar sus BPL y BPM.

Gracias a Memobase Plus las mediciones de proceso son 100% coherentes con las mediciones de laboratorio. ©Endress+Hauser

Gracias a Memobase Plus las mediciones de proceso son 100% coherentes con las mediciones de laboratorio.

Mantenga sus sensores en unas condiciones controladas en el laboratorio. ©Endress+Hauser

Mantenga sus sensores en unas condiciones controladas en el laboratorio para mejorar la precisión y prolongar la vida útil del sensor.

Evalúe el rendimiento del sensor mediante diagnósticos avanzados y el indicador ''Listo para el siguiente batch''. ©Endress+Hauser

Evalúe el rendimiento del sensor mediante diagnósticos avanzados y el indicador ''Listo para el siguiente batch''.

Trabaje más rápido y conecte múltiples sensores con tecnología Memosens en cualquier combinación. ©Endress+Hauser

Trabaje más rápido y conecte múltiples sensores con tecnología Memosens en cualquier combinación.

Escanee e importe todos los datos importantes en nuestras soluciones tampón y patrones de calibración directamente a Memosens Plus ©Endress+Hauser

Escanee e importe todos los datos importantes en nuestras soluciones tampón y patrones de calibración directamente a Memosens Plus - para un manejo de las soluciones tampón cómodo, fácil y sin errores.

Mediante un código de matriz de datos puede importar información desde sus botellas de muestras directamente a Memosens Plus. ©Endress+Hauser

Simplifique la gestión de las muestras: mediante un código de matriz de datos puede importar información como el punto de medición, planta, lote, etc. desde sus botellas de muestras directamente a Memosens Plus.

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Mediciones, calibraciones y documentación con una única herramienta para sensores Memosens

Memobase Plus es el software perfecto para mejorar la seguridad y fiabilidad de su proceso. Documenta toda la vida útil de los sensores Memosens y proporciona una trazabilidad completa con un mínimo de tareas administrativas. Memobase Plus convierte su ordenador en un dispositivo de medición de altas prestaciones que ocupa poco espacio para hasta 4 sensores en paralelo. Puede guardar y exportar los datos de medición y utilizar unos sensores idénticos tanto en el laboratorio como en el proceso para realizar mediciones realmente comparables.

  • Ventajas

    • Una mayor eficiencia con un mantenimiento sencillo del sensor:
      De tipo "plug and play" con sensores Memosens significa que únicamente se deben intercambiar los sensores del proceso con sensores de laboratorio precalibrados.

    • Diagnósticos avanzados con...

  • Ámbito de aplicación

    Memobase Plus gestiona el ciclo de vida completo de los sensores de pH, redox, conductividad, oxígeno disuelto y cloro con la sólida tecnología Memosens.
    Se encuentra disponible para todas las industrias y satisface los requisitos más exigentes de la...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Medición, calibración y documentación de sensores Memosens en laboratorios, hasta cuatro canales.

  • Instalación

    Aplicaciones de laboratorio o de banco de trabajo en área segura.
    Sin conexión a PCS!

  • Característica

    El producto consiste en software para PC, cable USB, caja de conexión de sensor MemoLink y Memosens, cable lab CYK20 opcionalmente. Puede ser utilizado alternativamente CYK10 con conector M12.

  • Rango de medición

    Depende de sensores conectados, por favor vea las especificaciones del sensor.

  • Principio de medición

    Memosens + principios de medición de los sensores conectados.

  • Material

    Caja de conexión de sensor MemoLink: PBT

  • Dimensión

    Caja de conexión de sensor MemoLink:
    97.0 (3.82) x 31.5 (1.24) x 77.5 (3.05) mm (pulgadas)

  • Certificación Ex

    ATEX II (2)G (Ex ia Gb) IIc el cual permite conectar sensores Ex y no ex de modo alterno a la caja MemoLink sin perder la aprobación del sensor.
    ¡PC, cable USB y MemoLink en áreas seguras únicamente!

  • Protección contra ingreso

    MemoLink: IP 65 cuando los cables están conectados.

  • Entrada

    Memosens

  • Salida

    USB

  • Certificados Adicionales

    FDA CFR 21 Parte 11 Certificado de cumplimiento cuando se ordena la conformidad Farmacéutica.

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Medición, calibración y documentación de sensores Memosens en laboratorios, hasta cuatro canales.

  • Instalación

    Aplicaciones de laboratorio o de banco de trabajo en área segura.
    Sin conexión a PCS!

  • Característica

    El producto consiste en software para PC, cable USB, caja de conexión de sensor MemoLink y Memosens, cable lab CYK20 opcionalmente. Puede ser utilizado alternativamente CYK10 con conector M12.

  • Rango de medición

    Depende de sensores conectados, por favor vea las especificaciones del sensor.

  • Principio de medición

    Memosens + principios de medición de los sensores conectados.

  • Material

    Caja de conexión de sensor MemoLink: PBT

  • Dimensión

    Caja de conexión de sensor MemoLink:
    97.0 (3.82) x 31.5 (1.24) x 77.5 (3.05) mm (pulgadas)

  • Entrada

    Memosens

  • Salida

    USB

  • Certificados Adicionales

    FDA CFR 21 Parte 11 Certificado de cumplimiento cuando se ordena la conformidad Farmacéutica.

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Medición, calibración y documentación de sensores Memosens en laboratorios, hasta cuatro canales.

  • Instalación

    Aplicaciones de laboratorio o de banco de trabajo en área segura.
    Sin conexión a PCS!

  • Característica

    El producto consiste en software para PC, cable USB, caja de conexión de sensor MemoLink y Memosens, cable lab CYK20 opcionalmente. Puede ser utilizado alternativamente CYK10 con conector M12.

  • Rango de medición

    Depende de sensores conectados, por favor vea las especificaciones del sensor.

  • Principio de medición

    Memosens + principios de medición de los sensores conectados.

  • Material

    Caja de conexión de sensor MemoLink: PBT

  • Dimensión

    Caja de conexión de sensor MemoLink:
    97.0 (3.82) x 31.5 (1.24) x 77.5 (3.05) mm (pulgadas)

  • Certificación Ex

    ATEX II (2)G (Ex ia Gb) IIc el cual permite conectar sensores Ex y no ex de modo alterno a la caja MemoLink sin perder la aprobación del sensor.
    ¡PC, cable USB y MemoLink en áreas seguras únicamente!

  • Protección contra ingreso

    MemoLink: IP 65 cuando los cables están conectados.

  • Entrada

    Memosens

  • Salida

    USB

  • Certificados Adicionales

    FDA CFR 21 Parte 11 Certificado de cumplimiento cuando se ordena la conformidad Farmacéutica.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región