Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Los amortiguadores de pH CPY20 se fabrican en el laboratorio permanente de calibración acreditado según DAkkS.

Soluciones de referencia
CPY20

Soluciones de referencia de pH de alta precisión para todos los sectores industriales

CPY20
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

Las soluciones de calibración de alta calidad CPY20 garantizan una calibración de pH a un nivel máximo de exactitud. Se fabrican y embotellan en el laboratorio de calibración permanente que ha superado con éxito la exigente acreditación DAkkS (autoridad de acreditación alemana). Las soluciones de referencia de pH están especificadas con una precisión de +/-0,02 pH. Tienen trazabilidad según NIST y son un material de referencia del estándar PTB, y contienen solo preservantes incluídos en la lista de la FDA. Con el CPY20, obtendrá valores correctos en los que puede confiar.

Los amortiguadores de pH CPY20 se usan para la calibración y ajuste de los electrodos de medición de pH en todas las industrias. Están optimizadas para todos los ajustes de sensor rutinarios y de alta precisión en el proceso, así como en laboratorio.

La calibración y el ajuste puede llevarse a cabo mediante:

  • Software Memobase Plus CYZ71D

  • Todos los transmisores de la serie Liquiline

  • Todos los transmisores de pH convencionales en el mercado

Para una visión general de todos los amortiguadores de pH y tamaños de botella, haga clic en 'Características y especificaciones'.

Ventajas

  • La elevada precisión y reproducibilidad de los amortiguadores de pH le ayudan a optimizar el valor de pH en su proceso y maximizar el rendimiento y calidad de su producto.

  • Los amortiguadores de pH CPY20 son trazables según el material de referencia del estándar NIST (EE.UU.) y PTB (Alemania), y cumplen con los exigentes requisitos de documentación del sector de ciencias de la vida.

  • Todos los conservantes utilizados están listados por la FDA en la categoría de seguridad máxima de producto en procesos supervisados por la FDA.

  • Las curvas de temperatura de los amortiguadores de pH CPY20 están preprogramadas en todos los transmisores de la serie Liquiline para simplificar la calibración y ajuste del sensor, lo que reduce el trabajo de mantenimiento.

  • Los certificados idénticos y de fácil acceso de todos los amortiguadores de pH CPY20 simplifican los registros de auditoría y mejoran la fiabilidad de sus Procedimientos Operativos Estándar (SOP).

  • Certificado detallado de la solución de referencia disponible en la Zona de descargas. Introduzca su número de lote en el campo "Buscar texto" y pulse el botón "Iniciar búsqueda".

please wait Loading alternative products

Predecesor