Portasondas para la medición de la turbidez
Cleanfit CUA451

Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de turbidez. ©Endress+Hauser

Portasondas retráctil para plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales y aplicaciones auxiliares

Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de turbidez y sólidos en suspensión. Está equipado con un pasador de tope, juntas tóricas y una válvula de bola, que permiten la separación completa del proceso y el compartimento del sensor. Ello le permite acceder al sensor sin tener que interrumpir el proceso o vaciar la tubería o depósito. Además, se beneficiará de una mayor seguridad y fiabilidad del proceso y de una reducción significativa de las actividades de mantenimiento en todo el punto de medición.

  • Ventajas

    • Un portasondas para todas las aplicaciones: el principio de 'uno para todos' optimiza la gestión de proveedores, acelera el desarrollo del proyecto y simplifica la gestión del ciclo de vida.

    • Mantenimiento fácil y seguro: actividades de mantenimiento y...

  • Ámbito de aplicación

    El equipo Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil de medición de turbidez para:

    • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
      - Fango en la línea de recirculación
      - Monitorización de fango en la centrifugadora
      - Tratamiento de fangos y fangos primarios

    • Agua potable y agua para procesos industriales:
      - Tratamiento de fangos en obras hidráulicas
      - Monitorización de filtros y limpieza de filtros
      - Monitorización de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    - Lodo primario y lodo activado de retorno en plantas de tratamiento de aguas residuales - monitoreo de centrifugación de lodos - Monitoreo de filtros y de su contraflujo - monitoreo de procesos de separación de fases - monitoreo de agua de refrigeración.

  • Instalación

    Soporte retráctil manual con válvula de bola para instalaciones en tubería o derivación (bypass).

  • Característica

    - Limpieza posible en todos los modos de operación gracias a conexión con agua de enjuague.- Monitoreo y calibración del sensor sin interrupción de proceso.

  • Diseño

    Soporte retráctil manual con conexiones de agua de enjuague y sistema de limpieza externa. La conexión de agua de enjuague se puede utilizar como sellado de la entrada de agua.

  • Material

    Carcasa: acero inoxidable 1.4404 Junta: Viton

  • Dimensión

    Profundidad de Inmersión : 170mm o 270mm
    (6.63 - 10.53pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 80°C (176°F)

  • Presión de proceso

    Para operación de ensamble manual : máx. 2bar (29psi)
    Presión del medio : máx.. 10bar (145psi)

  • Conexión

    Conexiones al proceso: Brida DN50/PN16; ANSI 2"/150lbs; G2";Conexiones agua de enjuague: 2x G1/8; Suministro de aire: tubería de 9mm.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región