Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Flexdip CYH112 es un soporte para sensor y  portaelectrodo para utilizar en balsas abiertas, canales o depósitos.

Sistema de sujeción modular
Flexdip CYH112

Soporte para realizar mediciones in situ de agua, aguas residuales y fluidos de servicio

CYH112
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

Ámbito de aplicación

El soporte Flexdip CYH112 es un sistema modular para sensores y portaelectrodos en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite prácticamente cualquier tipo de fijación, tales como en el suelo, en paredes, y el montaje en raíl. Además, es apto para cualquier tipo de instalación de sensores –con cadena, fijos o de oscilación libre–. Se puede expandir o modificar el soporte en cualquier momento. Flexdip CYH112 le proporciona una gran flexibilidad y le permite instalar su punto de medición justo en su lugar.

Flexdip CYH112 es un soporte para todas las mediciones en balsas abiertas, canales o depósitos en:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales

  • Depuradoras

  • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales

Forma un equipo perfecto con el portaelectrodos Flexdip CYA112 para un aislamiento sencillo del sensor.

El equipo Flexdip es apto para todos los parámetros, tales como:

  • pH/redox

  • Conductividad

  • Oxígeno

  • Turbidez

  • Nivel de fangos

  • Desinfección

  • Fotometría UV

  • Nutrientes

Ventajas

  • Simple, económico y flexible

  • Se pueden utilizar instalaciones estructurales existentes

  • Soporte ajustable en altura, posición y orientación

  • Fácil de instalar y de mantener

  • Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi).
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región