Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline CM442 es un transmisor digital para pH, ORP, conductividad, oxígeno, turbidez y más.

Transmisor de 1/2 canales
Liquiline CM442

Equipo de campo multiparamétrico ampliable para todas las industrias

CM442
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

  • Salida / comunicación

    2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

Ámbito de aplicación

Liquiline CM442 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación. El controlador de 1/2 canales le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Liquiline CM442 le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.

El transmisor multiparamétrico Liquiline CM442 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en industrias y servicios auxiliares como los siguientes:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

Liquiline CM442 dispone de todos los protocolos e interfaces de comunicación habituales, por ejemplo:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Servidor Web

Ventajas

  • Simplicidad inteligente: un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, interfaz de uso intuitivo, reconocimiento de sensores automático, "plug & play" directo con sensores Memosens precalibrados.

  • Gran flexibilidad: los módulos universales para todos los parámetros minimizan el stock de piezas de repuesto y permiten una fácil extensión de hasta 8 canales en cualquier momento.

  • Integración directa en el sistema: su portafolio único de estándares de comunicación se adapta a cualquier sistema de control distribuido (DCS).

  • Puesta en marcha simple y segura: la propagación idónea de la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza los esfuerzos.

  • Control de procesos y seguridad: servidor Web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, realizar configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo mediante cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser