Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Transmisor de 1 canal
Liquiline M CM42

Liquiline M CM42 ofrece una medición segura en todo tipo de aplicaciones de proceso – incluso en zonas explosivas. ©Endress+Hauser
Liquiline M CM42 ofrece una medición segura en todo tipo de aplicaciones de proceso – incluso en zonas explosivas. ©Endress+Hauser
Liquiline M CM42 ofrece una medición segura en todo tipo de aplicaciones de proceso – incluso en zonas explosivas. ©Endress+Hauser

Tecnología Memosens

Equipo de campo a 2 hilos para zonas sin y con peligro de explosiones en las industrias química, biológica y alimentaria

Liquiline M CM42 es el transmisor robusto para la medición de pH/redox, conductividad u oxígeno disuelto en todas las aplicaciones de proceso. Es la mejor opción para entornos exigentes, ya sea en aplicaciones higiénicas, zonas explosivas o zonas de seguridad funcional. El concepto de funcionamiento intuitivo de Liquiline simplifica la puesta en marcha, el manejo y el mantenimiento, lo que le ahorra tiempo todos los días. La rapidez en la conmutación de los parámetros y la integración directa en el sistema le permiten adaptarse exactamente a sus tareas de medición.
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
    • Puesta en marcha sencilla mediante el menú de inicio rápido y el navegador

    • La tecnología Memosens permite la conexión de tipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados

    • Menos stock gracias a su diseño modular

    • El sistema de mantenimiento predictivo...

  • Ámbito de aplicación

    El transmisor Liquiline CM42 es apto para todo tipo de aplicaciones de proceso, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:

    • Industria química

    • Alimentos y bebidas

    • Ciencias de la vida

    • Energéticas

    • Oil & Gas

    • Industria primaria...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Liquiline M CM42 es un transmisor modular de dos hilos para todas las áreas de ingeniería de proceso.

  • Característica

    La carcasa plástica extremadamente robusta y la versión de acero inoxidable higiénico están diseñadas para las siguientes aplicaciones::
    "Procesos químicos
    "Industria farmacéutica
    "Tecnología de alimentos
    "Aplicaciones en áreas peligrosas

  • Principio de medición

    Conexión de sensores Memosens análogos o digitales.

  • Diseño

    Dependiendo de la versión ordenada, Liquiline M CM42 tiene una o dos salidas de corriente análogas o puede estar conectada a field buses de acuerdo con FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y protocolo HART.
    Liquiline está desarrollado de acuerdo al estándar de seguridad internacional IEC 61508.

  • Material

    Carcasa de plástico o acero con sellos EPDM.

  • Dimensión

    Carcasa plástica: 144x144x159 mm
    Acero Inoxidable: 174x174x145 mm

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Protección contra ingreso

    IP66 y IP67

  • Entrada

    Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)

  • Salida

    0/4-20 mA, HART, Profibus, FF
    segunda salida adicional posible, también posteriores

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Liquiline M CM42 es un transmisor modular de dos hilos para todas las áreas de ingeniería de proceso.

  • Característica

    La carcasa plástica extremadamente robusta y la versión de acero inoxidable higiénico están diseñadas para las siguientes aplicaciones::
    "Procesos químicos
    "Industria farmacéutica
    "Tecnología de alimentos
    "Aplicaciones en áreas peligrosas

  • Principio de medición

    Conexión de sensores Memosens análogos o digitales.

  • Diseño

    Dependiendo de la versión ordenada, Liquiline M CM42 tiene una o dos salidas de corriente análogas o puede estar conectada a field buses de acuerdo con FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y protocolo HART.
    Liquiline está desarrollado de acuerdo al estándar de seguridad internacional IEC 61508.

  • Material

    Carcasa de plástico o acero con sellos EPDM.

  • Dimensión

    Carcasa plástica: 144x144x159 mm
    Acero Inoxidable: 174x174x145 mm

  • sensor de temperatura

    Applicable:
    Pt100, Pt1000, NTC 30K

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Protección contra ingreso

    IP66 y IP67

  • Entrada

    Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)

  • Salida

    0/4-20 mA, HART, Profibus, FF
    segunda salida adicional posible, también posteriores

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Liquiline M CM42 es un transmisor modular de dos hilos para todas las áreas de ingeniería de proceso.

  • Característica

    La carcasa plástica extremadamente robusta y la versión de acero inoxidable higiénico están diseñadas para las siguientes aplicaciones::
    "Procesos químicos
    "Industria farmacéutica
    "Tecnología de alimentos
    "Aplicaciones en áreas peligrosas

  • Principio de medición

    Conexión de sensores Memosens análogos o digitales.

  • Diseño

    Dependiendo de la versión ordenada, Liquiline M CM42 tiene una o dos salidas de corriente análogas o puede estar conectada a field buses de acuerdo con FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y protocolo HART.
    Liquiline está desarrollado de acuerdo al estándar de seguridad internacional IEC 61508.

  • Material

    Carcasa de plástico o acero con sellos EPDM.

  • Dimensión

    Carcasa plástica: 144x144x159 mm
    Acero Inoxidable: 174x174x145 mm

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Protección contra ingreso

    IP66 y IP67

  • Entrada

    Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)

  • Salida

    0/4-20 mA, HART, Profibus, FF
    segunda salida adicional posible, también posteriores

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Liquiline M CM42 es un transmisor modular de dos hilos para todas las áreas de ingeniería de proceso.

  • Característica

    La carcasa plástica extremadamente robusta y la versión de acero inoxidable higiénico están diseñadas para las siguientes aplicaciones::
    "Procesos químicos
    "Industria farmacéutica
    "Tecnología de alimentos
    "Aplicaciones en áreas peligrosas

  • Principio de medición

    Conexión de sensores Memosens análogos o digitales.

  • Diseño

    Dependiendo de la versión ordenada, Liquiline M CM42 tiene una o dos salidas de corriente análogas o puede estar conectada a field buses de acuerdo con FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y protocolo HART.
    Liquiline está desarrollado de acuerdo al estándar de seguridad internacional IEC 61508.

  • Material

    Carcasa de plástico o acero con sellos EPDM.

  • Dimensión

    Carcasa plástica: 144x144x159 mm
    Acero Inoxidable: 174x174x145 mm

  • Entrada

    Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)

  • Salida

    0/4-20 mA, HART, Profibus, FF
    segunda salida adicional posible, también posteriores

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región