Transmisor de desinfección
Liquisys CCM223

©Endress+Hauser

Equipo de montaje en panel compacto para las industrias del tratamiento de aguas, de aguas residuales, alimentarias y energéticas

El Liquisys CCM223 es un transmisor del cloro estándar con compensación integrada del pH para el cloro libre. Mejora su seguridad en la operación gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, del proceso y del sensor.Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen una configuración y funcionamiento fácil y rápido.

  • Ventajas

    • Mayor seguridad en la operación: sistema de comprobación continua, configuración programable de la alarma , comprobación de la fiabilidad de la calibración.

    • Control fiable de cloro y pH: entrada de corriente para la monitorización del caudal con...

  • Ámbito de aplicación

    El transmisor Liquisys CCM223 es apto para todo tipo de sensores de cloro total, cloro libre, dióxido de cloro y pH en:

    • Agua y aguas residuales
      - Control y monitorización del proceso de desinfección
      - Desalinización con tecnología de membrana
      - Piscinas...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Cloro libre

  • Aplicación

    Agua potable, aguas de refrigeración, procesamiento de aguas residuales, piscinas

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos para cloro libre/dióxido de cloro en una carcasa de panel. Calibración sencilla con el botón "CAL".

  • Diseño

    Protección contra sobrecarga, relevadores de alarma, funciones controladoras diferentes (P(ID)), pantalla de temperatura, pantalla de 2 líneas, salida de corriente separada galvánicamente.

  • Dimensión

    96mm x 96mm, profundidad integrada: 146mm

  • Entrada

    Sensor de Cloro/Dióxido de cloro y de pH/Potencial de Oxidación-Reducción (ORP).

  • Salida

    - Cloro/Dióxido de cloro, pH, Temperatura: 0/4-20mA- Profibus- Hart + 0/4-20mA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región