Mycom S CLM153

El equipo Mycom CLM153 es un equipo de campo de 1 o 2 canales para todos los sensores analógicos de conductividad en zonas Ex. ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Productos farmacéuticos, biotecnología, alimentos, agua, aguas residuales, procesos, planta de energía, pulpa y papel.

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con módulo de transferencia de datos (DAT) para una fácil parametrización y respaldo de datos.

  • Diseño

    Carcasa de campo hecha de PC/ABS

  • Material

    Carcasa: PC/ABS, aluminio

  • Dimensión

    247x167x111 mm
    (9.63x6.51x4.32 pulgadas)

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    Atex, FM,

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    Transmisor de 2 canales

  • Salida

    0/4-20 mA; Hart, Profibus.

  • Certificados Adicionales

    FM

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región