Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Liquisys CLM223 es un transmisor de montaje en panel para la medición de la conductividad, la resistividad y la concentración.

Transmisor de conductividad
Liquisys CLM223

Dispositivo compacto para montaje en panel destinado a todas las industrias

CLM223
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    transmisor de 1 canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20 mA, Hart, Profibus.

  • Protección contra ingreso

    IP65

Ámbito de aplicación

Liquisys CLM223 es un transmisor estándar para todos los sensores analógicos de conductividad. Mejora su fiabilidad gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, de sensor y de proceso. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen una configuración y funcionamiento fácil y rápido.

El transmisor Liquisys CLM223 es apto para todo tipo de sensores analógicos de conductividad en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:

  • Industria química

  • Alimentación y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria primaria y metalúrgica

Liquisys CLM223 dispone de los protocolos e interfaces siguientes:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Ventajas

  • Mayor fiabilidad: sistema de comprobación de proceso continua, configuración adaptada a cada cliente de las alarmas, fiabilidad de la calibración.

  • Todo tipo de funciones: mediciones de conductividad, resistividad y concentración; monitorización de agua ultrapura de acuerdo con USP y EP.

  • Operaciones de configuración y servicio fáciles: interfaz de usuario intuitiva, calibración sencilla, acceso directo mediante control por contacto manual.

  • Bajo mantenimiento: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor límite.

  • Apto para todo tipo de aplicaciones: un gran número de extensiones, como el controlador P(ID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos.

please wait Loading alternative products

Predecesor