Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Liquisys CLM223 es un transmisor de montaje en panel para la medición de la conductividad, la resistividad y la concentración.

Transmisor de conductividad
Liquisys CLM223

Dispositivo compacto para montaje en panel destinado a todas las industrias

CLM223
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Diseño

    Transmisor de montaje en panel para conductividad

  • Dimensión

    96x96 mm, profundidad integrada: 146 mm

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    No

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    transmisor de 1 canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20 mA, Hart, Profibus.

  • Certificados adicionales

    Propósito Gen. CSA

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región