Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline CM442R es un transmisor de raíl DIN compacto para PH,ORP,conductividad,oxígeno,turbidez...

Transmisor de 1 / 2 canales
Liquiline CM442R

Equipo para montaje en armario y raíl DIN compacto y multiparamétrico para todos los sectores industriales

CM442R
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485,
    Modbus TCP, Ethernet

  • Protección contra ingreso

    Transmisor: IP 20
    Indicador opcional: IP 66

Ámbito de aplicación

Liquiline CM442R es un transmisor multiparamétrico digital fácil de utilizar para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación - incluso cuando el espacio de montaje es limitado. Le ahorra tiempo y dinero mediante una integración, instalación y manipulación de los sistemas rápidas y sencillas. El controlador de 1 / 2 canales es muy compacto y se adapta a cualquier armario. Liquiline CM442R le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.

El transmisor multiparamétrico Liquiline CM442R es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en industrias y servicios auxiliares como los siguientes:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

Liquiline CM442R dispone de todos los protocolos e interfaces de comunicación habituales, por ejemplo:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

Ventajas

  • Ahorra espacio, ahorra dinero:
    Tamaño extremadamente pequeño, ahorra espacio en los gabinetes, perfecto para patines.

  • Instalación de alta velocidad:
    No hay recorte en la puerta del armario, montaje en carril DIN con un solo clic, minimización del cableado.

  • Puesta en marcha sencilla y segura:
    Configuración de ahorro en la tarjeta SD permite una configuración rápida en instalaciones duplicadas.

  • Fácil de usar y mantener:
    Fácil de usar y mantener: Interfaz de usuario intuitiva, hot plug & play con sensores Memosens precalibrados, componentes universales adecuados para todos los parámetros.

  • Proceso de control remoto:
    Servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un Smartphone.

  • Mayor disponibilid, menores costes:
    La tecnología Heartbeat permite un mantenimiento orientado al estado y una fácil verificación de todo el punto de medición y ayuda a realizar mediciones optimizadas.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser