Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Transmisor pH/redox
Liquisys CPM223

©Endress+Hauser

Dispositivo compacto para montaje en panel destinado a todas las industrias

El Liquisys CPM223 es un transmisor de pH/redox estándar para todos los sensores analógicos y digitales Memosens Mejora su seguridad en operación gracias a las comprobaciones continuas de verosimilitud del proceso y del sensor.Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú sencillo y la calibración a dos puntos permiten una configuración y un funcionamiento fáciles y rápidos.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Entrada

      Transmisor de un canal

    • Salida

      0/4-20 mA, Hart, Profibus.

    • Protección contra ingreso

      IP65

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Mayor seguridad en operación: sistema de comprobación continua, configuración programable de la alarma, interfaz Memosens contrastada para una conexión con el sensor fiable.

    • Automonitorización fiable: Sistema de comprobación de sensores para electrodos...

  • Ámbito de aplicación

    El transmisor Liquisys CPM223 es apto para todo tipo de sensores de pH/potencial redox de vidrio e ISFET en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en las industrias siguientes y sus servicios auxiliares:

    • Industria química

    • Alimentación y Bebidas

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    transmisor de 4 hilos con una pantalla de dos líneas

  • Diseño

    Transmisor de pH/ORP en una carcasa de paneles (96x96 mm)

  • Material

    Cubierta del panel

  • Dimensión

    96 mm x 96 mm x 146 mm (profundidad integrada)
    3.74x3.74x5.61 pulgadas (profundidad integrada)

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    No

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida

    0/4-20 mA, Hart, Profibus.

  • Certificados Adicionales

    Propósito Gen. CSA

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, agua de proceso

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con una pantalla de dos líneas

  • Diseño

    Transmisor de pH/ORP en una carcasa de paneles

  • Material

    Cubierta del panel

  • Dimensión

    96mm x 96mm x 146mm (profundidad integrada)

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    No

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida

    0/4-20mA, Hart, Profibus.

  • Certificados Adicionales

    Propósito Gen. CSA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región