Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Transmisor básico de instalación en panel para mediciones de pH/redox, conductividad o concentración de oxígeno disuelto.

Transmisor de 1 canal
Liquiline CM14

Equipo compacto de instalación en panel para las industrias alimentaria, energética y de tratamiento de aguas y aguas residuales

CM14
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA

  • Protección contra ingreso

    Frontal IP 65, NEMA 4X, cuerpo IP 20

Ámbito de aplicación

Liquiline CM14 es un transmisor básico que proporciona todo lo que usted necesita para manejar un punto de medición estándar. Cabe en cualquier armario de fusibles común y es fácil de poner en marcha gracias a la tecnología digital Memosens. El concepto Memosens de conexión "plug and play" le permite instalar y configurar con rapidez sus sensores digitales para la medición de pH/redox, conductividad o concentración de oxígeno disuelto. Liquiline CM14 es compacto, fácil de manejar y económico.

El transmisor de instalación en panel Liquiline CM14 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en las industrias y aplicaciones auxiliares siguientes:

  • Alimentación y bebidas

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

Liquiline CM14 dispone de los siguientes protocolos e interfaces:

  • 0/4 ... 20 mA

Ventajas

  • Ahorra espacio y dinero: buena relación rendimiento/precio y bajo impacto – perfecto para montaje en skids.

  • Fácil de manejar: “plug & play” con sensores Memosens precalibrados.

  • Medición fiable y segura: la tecnología Memosens ofrece transmisión de señales digital y un sistema de comprobación de sensores.

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región