Mycom S CPM153

El Mycom CPM153 es un transmisor de campo de 1 o 2 canales para todos los sensores de pH/redox en zonas con peligro de explosión. ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Todas la ramas

  • Característica

    Transmisor de cuatro hilos con módulo de transferencia de datos (DAT) para parametrización sencilla y respaldo de datos.

  • Diseño

    Transmisor de campo ORP/pH con carcasa de PC/ABS

  • Material

    Carcasa de aluminio y plástico

  • Dimensión

    247x167x111 mm
    (9.63x6.51x4.32 pulgadas)

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    Atex, FM, CSA

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    Transmisor de dos canales

  • Salida

    0/4-20 mA, Hart, Profibus

  • Certificados Adicionales

    FM, CSA

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Todas la ramas

  • Característica

    Transmisor de cuatro hilos con módulo de transferencia de datos (DAT) para parametrización sencilla y respaldo de datos.

  • Diseño

    Transmisor de campo ORP/pH con carcasa de PC/ABS

  • Material

    Carcasa de aluminio y plástico

  • Dimensión

    247x167x111mm

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    Atex, FM, CSA

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    Transmisor de dos canales

  • Salida

    0/4-20mA; Hart, Profibus.

  • Certificados Adicionales

    FM, CSA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región