Liquisys M CUM223

Liquisys CUM223 es un transmisor compacto de montaje en panel para la medición de turbidez y sólidos en suspensión. ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Agua, agua residual, agua potable, proceso

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Diseño

    Transmisor de turbiedad en una cubierta de panel y fácil calibración con el botón "CAL".

  • Material

    Cubierta del panel

  • Dimensión

    96mm x 96mm x 146mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.61ipulgada(construido a profundidad)

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    No

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    versión de 1 canal

  • Salida

    0/4-20mA, Hart, Profibus.

  • Certificados Adicionales

    Propósito Gen. CSA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región