Unidad de preparación de muestras
Stamoclean CAT411

El Stamoclean CAT411 es una unidad de preparación de muestras con autolimpieza para muestreo de tuberías presurizadas. ©Endress+Hauser
El Stamoclean CAT411 es una unidad de preparación de muestras con autolimpieza para muestreo de tuberías presurizadas. ©Endress+Hauser

Filtro de caudal transversal con autolimpieza para el muestreo en tubos presurizados

Stamoclean CAT411 proporciona una microfiltración sin bacterias de muestras procedentes de tubos de presión. Su filtro transversal de autolimpieza evita bloqueos en el filtro y aumenta así la seguridad de su proceso. Gracias a que se minimiza el volumen muerto, los cambios en su proceso se indican inmediatamente y se reduce el tiempo de respuesta de sus dispositivos de medición situados aguas abajo. Stamoclean CAT411 se integra fácilmente en sus procesos existentes.

  • Ventajas

    • Funcionamiento muy seguro gracias a su diseño constructivo robusto

    • Microfiltración sin bacterias

    • Instalación e integración sencillas

    • Tiempo de respuesta corto de los equipos de medición aguas abajo gracias a un volumen muerto bajo

    • El diseño autolimpiante...

  • Ámbito de aplicación

    El Stamoclean CAT411 es una unidad de preparación de muestras con autolimpieza para:

    • Plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas:
      - Fangos activados de reciclaje
      - Fangos activados en exceso
      - Clarificador secundario

    • Plantas de tratamiento de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Preparación de muestra

  • Tamaño

    370 x 200 x 70 mm
    14.43 x 7.8 x 2.73 pulg.

  • Diseño

    Carcasa CAT 411 POM
    Tornillos de sujeción de acero inoxidable Juntas de Perbunan® Membrana del filtro de PTFE

  • Temperatura del proceso

    5°C ... 50°C
    41°F ... 122°F

  • Temperatura ambiente

    5°C ... 50°C
    41°F ... 122°F

  • Presión de proceso

    0,2 ... 1 bar
    3 ... 14.5 psi

  • Consistencia de la sonda

    a máx.. 8 g/l TS

  • Especiales

    Es posible preparar la muestra hecha de tubería de presión sin bomba adicional, de lo contrario se necesita una bomba de alimentación

  • Aplicación

    Agua / Agua residual / Agua de proceso

  • Consumibles

    Membranas de filtro necesarias

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 51511288

      KIT CAT411 reserve membrane, 2 pcs

    • Order code 51511474

      KIT CAT411 pipes + connectors

    • Order code 51516465

      KIT CAT411 spare sealing

    • Order code 51512790

      Pump for CAT411

      Sample feeding pump for clear water without cutting wheel. Submersive pump for feed of clear and lightly polluted water without fibrous impurities; stationary and transportable. Pump tolerates self-throtteling by back pressure. Type KP 250 A1, 230 V, 10m power cable, pump protection with pressure pipe joint Rp 1 1/4", max. power 0,5 kW, stainless steel 1.4301, dimensions: d=149mm, h=214mm, max. head: 7m, max. capacity: 11 m3/h (free passage 1m head), enclosure class IP68.

Seleccione su mercado / región