Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Preparación de muestras
Liquiline System CAT810

Liquiline System CAT810 - Sistema de preparación de muestras para tuberías presurizadas y descargas, versión panel ©Endress+Hauser
Liquiline System CAT810 - Preparación de muestras para tuberías presurizadas y descargas, panel con temporizador ©Endress+Hauser
Liquiline System CAT810 - Preparación de muestras para tuberías presurizadas y descargas, versión soporte ©Endress+Hauser

Filtro de retrodescarga autolimpiante para obtener muestras de tuberías y salidas presurizadas

Liquiline System CAT810 proporciona un filtrado para la monitorización continua en línea de aguas residuales municipales e industriales, y de procesos industriales. Su filtro transversal de autolimpieza evita bloqueos en el filtro y aumenta así la seguridad de su proceso. Gracias a un volumen muerto mínimo, refleja rápidamente los cambios de su proceso y reduce el tiempo de respuesta de sus equipos de medición aguas abajo.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Temperatura del proceso

      4 a 40 °C (39 a 104 °F)

    • Presión de proceso

      1.5 a 4.0 bar (21.76 a 58.01 psi)
      para limpieza automática opcional:
      2.0 a 5.0 bar (29,0 a 72.5 psi); pero por lo menos 0.5 bar (7.3 psi) > presión de proceso

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Intervalos de mantenimiento largos debido a la función de enjuagado automático

    • Se ahorran costes mediante el mantenimiento sin herramientas y una fácil sustitución de elementos filtrantes

    • Control mediante el analizador Liquiline System, que resulta fácil...

  • Ámbito de aplicación

    El Liquiline System CAT810 está diseñado para:

    • La salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales

    • La recogida de muestras acuosas de tuberías presurizadas en los procesos industriales

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Sistema automático de preparación de muestras para suministrar a los dispositivos de medición de proceso muestras filtradas provenientes de tuberías presurizadas

  • Tamaño

    Versión de paneles

    870 x 372 x 343 mm

    34.25 x 14.65 x 13.50 in

    Preparado para carcasa de pedestal CA80

    828 x 327 x 327 mm

    32.6 x 12.87 x 12.87 in

    Versión básica

    811 x 334 x 131 mm

    31.93 x 13.15 x 5.16 in

  • Diseño

    Sistema de filtro de retrolavado con varias opciones de montaje:

    Versión de panel

    Preparado para carcasa de CA80

    Versión básica - unidad de filtro

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    1.5 a 4.0 bar (21.76 a 58.01 psi)

    para limpieza automática opcional:

    2.0 a 5.0 bar (29,0 a 72.5 psi); pero por lo menos 0.5 bar (7.3 psi) > presión de proceso

  • Especiales

    Descarga (retrolavado) opcional con aire o agua presurizados

    Control y parametrización vía el Sistema Liquiline CA80

    Versión autónoma disponible con control de tiempo

  • Aplicación

    Muestreo de tuberías presurizadas

    Clarificación preliminar y secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales

    Muestreo de medios acuosos de procesos industriales

  • Fuente de alimentación

    100 to 120/200 to 240 V AC ±10%, 50/60 Hz

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región