Fieldgate SFG500
Gateway de Ethernet/PROFIBUS inteligente

Fieldgate SFG500 - Gateway de Ethernet/PROFIBUS para monitorización remota © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 - Gateway Ethernet con servidor web integrado que proporciona una ruta de acceso independiente a una red PROFIBUS. Punto de acceso a planta para dispositivos PROFIBUS.

Fieldgate SFG500 - Gateway de Ethernet/PROFIBUS inteligente © Endress+Hauser

Un hardware, múltiples opciones: Fieldgate SFG500 está diseñado para utilizarse en una variedad de aplicaciones. El modo operativo de un Fieldgate SFG500 está determinado por un módulo opcional Fieldgate SFM500

Conozca más sobre cómo Fieldgate SFG500 y la tarjeta de memoria Fieldgate Module SFM500 trabajan juntos para proporcionar monitorización de estado avanzada de equipos inteligentes en una red PROFIBUS.

Modo avanzado de ''Monitorización de activos'' Fieldgate SFG500 © Endress+Hauser

Modo avanzado de Monitorización de activos Fieldgate SFG500: lista de estado de los activos con indicación de estados NE 107

Modo avanzado de ''Monitorización de activos'' Fieldgate SFG500 © Endress+Hauser

Modo avanzado de Monitorización de activos Fieldgate SFG500: notificación de eventos por correo electrónico con la lista de eventos ocurridos durante un intervalo de tiempo determinado

''Monitorización de activos'' Fieldgate SFG500
Modo avanzado © Endress+Hauser

Modo avanzado de Monitorización de activos Fieldgate SFG500: registro de eventos para los mensajes de diagnóstico de los dispositivos y otros cambios con respecto a una línea de base determinada

Modo básico de ''Punto de acceso'' de Fieldgate SFG500 © Endress+Hauser

Modo básico de Punto de acceso de Fieldgate SFG500: lista de equipos PROFIBUS activos con indicación del estado de comunicación

Modo básico de ''Punto de acceso'' de Fieldgate SFG500 © Endress+Hauser

Modo básico de Punto de acceso de Fieldgate SFG500: la monitorización PROFIBUS cuenta las reconfiguraciones y eventos de diagnóstico

Modo básico de ''Punto de acceso'' de Fieldgate SFG500 © Endress+Hauser

Modo básico de Punto de acceso de Fieldgate SFG500: los parámetros de configuración de PROFIBUS pueden ser autodetectados o definidos por el usuario

Modo avanzado de ''Monitorización de activos'' Fieldgate SFG500 © Endress+Hauser

Modo avanzado de Monitorización de activos de Fieldgate SFG500: detalles sobre el esclavo, que muestran el estado del dispositivo con información sobre las causas y la solución

Modo avanzado de ''Monitorización de procesos'' Fieldgate SFG500: Monitorización de valores de proceso cíclicos y acíclicos © Endress+Hauser

Modo avanzado de ''Monitorización de procesos'' Fieldgate SFG500: Monitorización de valores de proceso cíclicos y acíclicos

Fieldgate SFG500: Integración con Fieldcare © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500: integración con FieldCare - herramienta de software para la configuración de equipos de campo, para los modos básico y avanzado

Fieldgate SFG500: integración con FieldCare, para los modos básico y avanzado © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500: integración con FieldCare - herramienta de software para la configuración de equipos de campo, para los modos básico y avanzado

Topología de la automatización de PROFIBUS con Fieldgate SFG500 © Endress+Hauser

Obtenga la máxima información de sus dispositivos de campo usando FieldCare, una herramienta de software escalable para la configuración de equipos y soluciones integradas para la gestión de los activos de la planta (PAM).

Acceso en paralelo a redes PROFIBUS, monitorización de estado de los dispositivos PROFIBUS y HART

Fieldgate SFG500 es un componente del sistema que proporciona un punto de acceso independiente a una red PROFIBUS. Puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones soportadas por modos operativos específicos.
Fieldgate SFG500 puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones soportadas por modos operativos específicos. Los modos operativos son determinados por el uso de una tarjeta de memoria opcional (módulo Fieldgate SFM500).
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
    • Receptor PROFIBUS y Maestro clase 2: se integra automáticamente en una red PROFIBUS y encuentra todos los dispositivos conectados

    • Compatibilidad HART mediante PROFIBUS: compatibilidad con equipo HART y diagnóstico de equipo

    • Observador PROFIBUS: monitoriza...

  • Ámbito de aplicación

    Sin una tarjeta de memoria, el Fieldgate SFG500 funciona como un punto de acceso de la planta. En este caso, actúa como una gateway de Ethernet con funciones de Maestro PROFIBUS clase 2 para soportar aplicaciones host basadas en tecnología FDT para la...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Función

    Pasarela Ethernet/PROFIBUS DP con servidor Web integrado

  • Tipo de señal de entrada

    PROFIBUS DP/V1, Master Class II, Oyente

  • Tipo de señal de salida

    Ethernet 10Base-T/100Base-TX

  • Suministro de energía

    18 VDC - 36 VDC

  • Dimensiones (W x H x D)

    142.0 mm x 70.0 mm x 114.0 mm; (5.6" x 2.8" x 4.5")

  • Interfaz de Comunicación

    Servidor de la Red, vía estándar explorador de Red

  • Configuración

    Vía Servidor Web

  • Certificados y Aprobaciones

    TÜV NRTL de acuerdo con EN/IEC/UL/CAN/CSA C22.2-No. 61010-1

    CE gemäß EN/IEC 61131-2: 2007

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71116672

      Fieldgate SFG500

      Plant Access Point for PROFIBUS. Basic mode Ethernet Gateway with integrated web server and adaptive PROFIBUS Master Cl.2 for communication with PROFIBUS devices. Advanced options and operating modes require Fieldgate module SFM500.

    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code SFM500-

      Fieldgate Module SFM500

      Memory module with specific firmware for Fieldgate SFG500

Descargas

Seleccione su mercado / región