Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un equipo de barrera pasiva RB223

RB223
Barrera pasiva con alimentación del circuito

Barrera de uno o dos canales para separación segura de circuitos de señal estándar 4...20 mA

RB223
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    2 analógicas de 4...20 mA

  • Salida

    2 analógicas de 4...20 mA

Ámbito de aplicación

La barrera pasiva RB223 puede emplearse para aislar galvánicamente los circuitos de señal activos (0 a 20 mA) en tres situaciones:
Transmisión de zonas no-Ex a zonas Ex; p.ej. para ajustadores, controladores o indicadores activos,
Transmisión de zonas Ex a zonas no-Ex para la conexión de circuitos activos intrínsecamente seguros al computador local portátil (PLC),
Transmisión de zonas Ex a zonas no-Ex para la instalación de transmisores intrínsecamente seguros cuyo alimentador no es intrínsecamente seguro.

Separación de las señales activas 0/4 a 20mA de los transmisores, válvulas y ajustadores.

Ventajas

  • Cabezal compacto adjunto para montaje en raíl DIN

  • Versiones compactas de un canal y de dos canales para ahorrar espacio

  • No necesita alimentación

  • Certificados internacionales para zonas con peligro de deflagración (Ex); pueden utilizarse hasta SIL 3

  • Transmisión HART® bidireccional

  • Zócalos de conexión para comunicaciones HART® + resistor HART® integrado para la configuración del sensor

Predecesor

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región