RMS621
Computador de energía

©Endress+Hauser

Computador de vapor y energía para el cálculo energético industrial de vapor y agua

El computador de energía y vapor RMS621 calcula la masa de vapor, la entalpía del vapor, la cantidad de vapor neta, energía diferencial del vapor, la entalpía del agua y laenergía diferencial del agua en hasta 3 aplicaciones simultáneamente. Permite mediciones de caudal bidireccionales y de doble rango. Admite señales analógicas, de impulso de frecuencia modulada (PFM) o de impulso para sensores de caudal y presión. Los sensores de temperatura pueden conectarse con conexiones a 3 o 4 hilos o mediante un transmisor. Un circuito de alimentación está disponible para cada entrada analógica o de impulso.
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
    • Cálculo de las aplicaciones siguientes:
      masa de vapor, entalpía del vapor, cantidad neta de vapor, energía diferencial del vapor, entalpía del agua, energía diferencial del agua

    • Cálculo de hasta tres aplicaciones simultáneas por equipo

    • Permite...

  • Ámbito de aplicación

    • Gestión energética

    • La industria química

    • La calefacción y el aire acondicionado

    • La industria farmacéutica

    • Alimentación y bebidas

    • La construcción de plantas y paneles

Details

  • Measuring principle

    Administrador de energía

  • Función

    Balanceo de vapor y agua para manejo de energía industrial

  • Certificación

    UL rec. Comp

  • Entrada

    2...6x RTD

    2...8x I

    2...8x PFM

    2...8x Impulso (activos)

    2...8x Impulso (pasivo)

  • Salida

    3...9 veces alimentación del transmisor

  • Salida de relevador

    1...7 sin contactos

  • Suministro de energía auxiliar

    90...250V AC 50/60 Hz

    20...28V AC 50/60 Hz

    20...36V DC

  • Dimensiones (wxhxd)

    135 x 108 x 114 mm

    (5.32" x 4.25" x 4.49")

  • Software

    Normas internacionales para cálculo de vapor y agua

  • Operación

    Teclas suaves RS232 y software de operación ReadWin 2000

  • Pantalla

    LCD de matriz de puntos 160 x 80 puntos

  • Otros

    interfaz adicional (por ej., ModBus, PROFIBUS, RS232)

  • Cálculos

    IAPWS IF97

    ISO 5167

  • Measuring principle

    Administrador de energía

  • Principio de medición

    Energymanager

  • Función

    Steam and water balancing for industrial energy management

  • Calculations

    heat quantity

    heat quantity difference

  • Número de aplicaciones

    3

  • Alamcenamiento de datos

    No

  • Normas de cálculo

    IAPWS-97

  • Comunicación

    1 x RS232

    2 x RS485

    PROFIBUS DP

    M-Bus

    Modbus RTU

  • Suministro de energía

    90...250 V AC, 20...36 V DC

  • Alimentación de energía en lazo

    Por entrada analógica 24 V / 22 mA

  • Protection class

    IP20

  • Tipo de señal de entrada

    2...6x RTD

    2...8x I

    2...8x PFM

    2...8x Impulse (aktive)

    2...8x Impulse (passive)

  • Salida

    3...9x transmitter power supply

  • Dimensiones (W x H x D)

    135 x 108 x 114 mm

    (5.32"" x 4.25"" x 4.49"")

  • Operación

    Soft keys RS232 and operation software ReadWin 2000

  • Pantalla

    Dot-Matrix LCD, backlit, colour change in case of alarm event

  • Funciones de software

    International calculation standards for steam and water

  • Certificados y Aprobaciones

    OIML R75

    UL

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región