Minilog B, RDL10
Data Logger

Ilustración de Minilog B RDL10 - Colector de datos robusto y económico ©Endress+Hauser

Colector de datos para la indicación y el almacenamiento de los valores medidos desde una entrada digital o analógica

Colector de datos para aplicaciones autónomas. El equipo Minilog B se usa para visualizar y registrar los datos medidos de una señal de entrada analógica y digital. Puede ser adecuado en aplicaciones donde se necesita un colector de datos compacto. Además de almacenar datos, el colector de datos también monitoriza dos puntos de ajuste. La infraccción de estos valores de configuración se visualiza en el indicador. Además, es posible transmitir un mensaje a una computadora o teléfono móvil usando la red telefónica o un módem inalámbrica (opción de Tele-alarma).

  • Ventajas

    • Conexiones de sensor mediante tecnología de 0/4 a 20 mA, 0 a 1 V o Pt100, así como contactos libres de tensión para impulsos de señal de evento o recuento

    • Registro de valor instantáneo o valor mínimo, máximo, medio

    • El almacenamiento de hasta 64.000...

  • Ámbito de aplicación

    • Almacenamiento de datos para valores de temperatura, humedad, presión, caudal, nivel y análisis

    • Monitorización de temperatura: almacenamiento de valores de temperatura y transmisión de valores de medición de temperatura

    • Registro de los tiempos operativos

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Registrador de datos

  • Principio de medición

    Registrador de datos

  • Función

    Stand-alone data logger with 2 input channels for storing an analog and digital value. In addition two set points can be monitored.

  • Tipo de señal de entrada

    1 analógico (máximo) (U, I, Pt100)

    1 digital (máximo) (mensaje, entrada de cuenta)

  • Interfaz

    RS232

  • Almacenamiento / Grabación

    memoria interna

  • Pantalla

    Alphanumeric LC-Display

  • Gabinete

    field Housing

  • Suministro de energía

    external power supply 7...30 V DC battery

  • Paquete de software

    Tele-alarm

  • Measuring principle

    Registrador de datos

  • Funciones

    Análisis de señal

    interfaz / modem

    ReadWin 2000

  • Entrada máxima

    1 analógica (U, I, Pt100)

    1 digital (entrada de mensajes, de conteo)

  • Interfaz

    RS 232

  • Almacenamiento/Registro

    Memoria interna

  • Pantalla

    Pantalla LC Alfanumérico

  • Gabinete

    Carcasa de campo

  • Suministro de energía

    unidad de alimentación externa 7...30 V DC

    batería

  • Paquete de software

    Tele-Alarma

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región