EngyVolt RV12

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Medidor de electricidad

  • Principio de medición

    Electric Meter

  • Función

    Measuring, visualization and transmission of electrical measuring values within low voltage installations (max. 500 V L-L, 289 V L/N).

    Use in 1phase as well as 3phase grids.

    Typical applications: industry, e. g. Food&Beverage, Chemistry, Pharma etc.

  • Calculations

    Medición de voltaje, frecuencia, corriente, potencia, así como importación y exportación de energía activa y reactiva.

  • Número de aplicaciones

    -

  • Alamcenamiento de datos

    -

  • Normas de cálculo

    -

  • Comunicación

    Modbus RTU

  • Suministro de energía

    100 - 400 V AC

  • Alimentación de energía en lazo

    -

  • Protection class

    IP30

  • Tipo de señal de entrada

    AC 110 - 400 V +/- 10% (110 - 300 V for installations acc. to UL)

    DC 120 - 350 V +/-20% (120 - 300 V for installations acc. to UL)

  • Salida

    MODBUS RTU (RS485)Salida de impulsos

  • Dimensiones (W x H x D)

    71.3 x 90.5 x 58 mm (2.81" x 3.56" x 2.28")

  • Operación

    4 botones situados en la parte delantera del dispositivo de medición multifunción.

  • Pantalla

    triple-spaced background illuminated LCD-display

  • Funciones de software

    Measured process variables:
    Current (A), voltage (V), calculated neutral current (A), frequency (Hz) in low-voltage systems
    Calculated process variables:

    Power factor (PF = cos phi), real power (W), reactive power (VAR) Apparent power (VA), imported and exported active (kWh) - and reactive energy (kvarh) and total harmonic distortion (THD)

  • Certificados y Aprobaciones

    CE

    IEC 60529

    IEC 61010-1: 2001 Cor 2003

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región