EngyCal RS33
Contador de vapor

Contador de vapor RS33 ©Endress+Hauser

Contador de vapor para el registro del caudal másico y energético de vapor en aplicaciones con vapor saturado y recalentado

El contador de vapor EngyCal RS33 se usa para registrar el caudal másico y energético de vapor saturado y recalentado. El cálculo se basa en las variables de proceso medidas de caudal volumétrico, temperatura y/o presión.
El contador EngyCal RS33 utiliza el estándar IAPWS IF97 para calcular el caudal másico y energético de vapor. La densidad y entalpía del vapor se calculan a partir de las variables de entrada de la presión y temperatura.
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
    • Compensación de la medición de caudal por presión diferencial

    • Cálculos según las tablas de vapor y agua internacionales.

    • La combinación de la electrónica del sensor de temperatura (combinación sensor-transmisor) con la unidad aritmética permite una...

  • Ámbito de aplicación

    Registro y facturación de la cantidad de energía en aplicaciones de vapor (cantidad de calor de vapor, diferencial de calor de vapor). Las aplicaciones comunes comprenden las industrias siguientes:

    • La industria alimentaria

    • La industria química

    • La industria...

Details

  • Measuring principle

    Administrador de energía

  • Principio de medición

    Energy manager

  • Función

    Monitoring and billing of energy in saturated and superheated steam applications (steam heat flow, heat difference.

    Typical applications can be found in food & beverage industry, chemical industry, pharmaceutical industry, power plants, building automation and skid builders.

  • Calculations

    IAPWS-IF97

  • Número de aplicaciones

    1

  • Alamcenamiento de datos

  • Normas de cálculo

    IAPWS-97

  • Comunicación

    web server

    USB

    Ethernet

    Modbus RTU/TCP Slave

    M-Bus

  • Suministro de energía

    100...230 V, 24 V AC/DC

  • Alimentación de energía en lazo

    1 x 24 V DC, 70 mA

  • Protection class

    IP65

  • Tipo de señal de entrada

    1x Puls/Analog for flow

    2x RTD/Analog for temperature and pressure

    Loop power supply 24V DC (+/-16%)

  • Salida

    1x 4...20mA

    2x digital (Open Collector)

  • Dimensiones (W x H x D)

    144 x 175 x 138 mm

    (5,67x 6,89x5,43)

  • Operación

    3 button on site or via FieldCare

    read out of historical / logged data via Field Data Manager Software (SQL database and visualization interface)

    selectable language

  • Pantalla

    LCD de matriz de puntos, a contraluz, cambio de color en caso de alarma de eventos

  • Funciones de software

    Sensor de temperatura electrónico que hace juego a través de los coeficientes de CvD, valores de registro de diario, cuaderno de registro de la custodia, libro de registro del acontecimiento, supervisión del límite

  • Certificados y Aprobaciones

    CSA GP

    UL

  • Measuring principle

    Administrador de energía

  • Función

    Monitoreo y facturación de energía en aplicaciones de vapor saturadas y súper calentadas (flujo de calor de vapor, diferencia de calor; aplicaciones típicas pueden encontrarse en la industria de alimentos y bebidas, industria química, industria farmacéutica, plantas de energía, automatización de edificios y constructores de maquinaria

  • Certificación

    CE, homologado por UL, CSA GP

  • Entrada

    1 Pulso/Analógica para flujo,

    2 RTD/Analógica para temperatura y presión,

    Alimentación de energía por bucle 24V DC (+/-16%)

  • Salida

    1x 4...20mA,

    2 digitales (colector abierto)

  • Salida de relevador

    2x

  • Suministro de energía auxiliar

    Fuente de alimentación de baja tensión: 100 a 230 V AC (-15%/+10%); Fuente de alimentación de baja tensión: 24 V DC (-50% / +75%), 24 V AC (±50%)

  • Dimensiones (wxhxd)

    144 x 144 x 103.1 mm

    (5.67" x 5.67" x 4.06")

  • Software

    Valores calculados:

    Energía, volumen, densidad, entalpía, Flujo DP;
    Contadores: volumen, masa, energía, contador en caso de falla
    Opcional: tarifa 1, tarifa 2 o energía de calefacción separada, energía de refrigeración, energía bidireccional

  • Operación

    3 botones en sitio o vía FieldCare; lectura de datos históricos / ingresados vía el Software Administrador de Datos en Campo (SQL interfaz de visualización y la base de datos), idioma seleccionable

  • Pantalla

    160 x 80 Pantalla LCD con Matriz de Punto con luz de fondo blanca, cambia de color en caso de un evento de alarma, área de pantalla activa 70 x 34 mm

  • Otros

    sensor de temperatura electrónico emparejado vía los coeficientes CvD, registro de valores medidos, registro de transferencia de custodia, registro de eventos, monitoreo limitado

  • Cálculos

    IAPWS-IF97

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región