Fieldgate FXA720

Gateway Fieldgate FXA720 Ethernet/PROFIBUS para monitorización remota © Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Función

    Pasarela Ethernet/PROFIBUS DP con servidor Web integrado

  • Tipo de señal de entrada

    PROFIBUS DP / V1, Master Class II

    Uno, dos o tres canales de entrada, dependiendo de la versión.

  • Tipo de señal de salida

    Ethernet 10Base-T/100Base-TX

    Servidor web, a través del navegador Web estándar,

  • Suministro de energía

    24 V DC ± 10%, incluyendo ondulación residual

  • Dimensiones (W x H x D)

    versión de 3 puertos 111.0 mm x 135.0 mm x 111.0 mm; (4.37" x 5.31" x 4.37")

  • Configuración

    Vía Servidor Web

  • Certificados y Aprobaciones

    ATEX

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región