Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
4x 4...20 mA análogo
4x digital
Contador de pulsos
Modbus TCP
Modbus RS485 -
Salida
4x digital
Modbus TCP
Modbus RS485
Ámbito de aplicación
Fieldgate FXA42 fue desarrollado para la monitorización de equipos de campo con interfaz HART o de 4 a 20 mA, independiente de la ubicación. Soporta interfaces de comunicación como WLAN y 3G, así como Modbus. Con su tecnología de servidor web integrado, se puede configurar fácilmente online, además de visualizar los valores medidos. FXA42 también ofrece funciones de registro de datos y gestión de alarmas.
Para la monitorización remota de los equipos de campo analógicos de 4 a 20 mA conectados, así como de los digitales, mediante Ethernet, Wifi o comunicaciones móviles (3G).
Los valores medidos pueden visualizarse con un navegador de Internet estándar
Configuración de los ciclos de medición y transmisión
Monitorización configurable de valores de alarma con señalizaciones de alarma por correo electrónico o mensaje de texto
Cuatro entradas de 4 a 20 mA, 4 canales digitales de entrada y salida
Modbus TCP y Modbus RTU
Ventajas
Visualización del nivel, caudal y presión en el escritorio sin importar la ubicación
Configuración sencilla de Fieldgate y fácil visualización de los valores de medición mediante su servidor Web integrado
Se conecta a SupplyCare Enterprise y SupplyCare Hosting
Funciones y acciones avanzas de programación lógica
Monitorización de valores límite con emisión de alarma mediante SMS o correo electrónico
Monitorización de depósitos con estado límite de las entradas analógicas (HH, H, L, LL)
Conexión sencilla a equipos de campo y conectividad a sistemas de terceros
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
Measuring principle
Fieldgate
-
Función
Puerta de enlace de señal Ethernet/analógica o binaria para SupplyCare con servidor web integrado
-
Tipo de señal de entrada
4x 4...20 mA análogo
4x digital
Contador de pulsos
Modbus TCP
Modbus RS485 -
Salida
4x digital
Modbus TCP
Modbus RS485 -
Tipo de señal de salida de relevador
Ninguno
-
Memoria
Tarjeta SD 1GB
-
Suministro de energía
24V DC
-
Dimensiones (W x H x D)
45 mm x 100 mm x 115 mm
(1.77" x 3.93" x 4.53") -
Interfaz de Comunicación
Ethernet
WLAN
Celular -
Requerimientos del sistema
Mozilla Firefox Versión 31 o mayor
Google Chrome Versión 31 o mayor
Microsoft Edge
Internet Explorer 10 o mayor
Para dispositivos móviles:
iOS Safari 7.1 o mayor
Android Firefox o Chrome desde Versión 31 -
Configuración
Mediante servidor web integrado
-
Certificados
EAC
FCC
IC
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados