Gateway
para la monitorización remota
Connect Sensor FXA30B

Connect Sensor FXA30 - Gateway para la monitorización remota ©Endress+Hauser

Monitorización celular remota alimentada por batería de los equipos de campo conectados

Connect Sensor FXA30B es un gateway celular alimentado por batería y totalmente integrado con entradas de conexión para una amplia gama de equipos de campo. Diseñado para funcionar en duros entornos industriales, el FXA30B es la solución idónea para la monitorización remota en lugares donde la energía no es de fácil acceso. Se puede utilizar incluso como fuente de alimentación del equipo de campo y los valores de medición se pueden visualizar mediante la solución en la nube SupplyCare Hosting.

  • Ventajas

    • Visualización del nivel, caudal y presión en el escritorio sin importar la ubicación y alimentada mediante el gateway en zonas remotas

    • Especialmente perfecto para el control de inventario en la medición habitual de 3 veces al día

    • Conexión sencilla a...

  • Ámbito de aplicación

    Monitorización celular remota alimentada por batería de los equipos de campo conectados analógicos, así como digitales, mediante comunicaciones móviles.

    • Las salidas de alimentación externas y configurables eliminan la necesidad de una fuente de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Tipo de señal de entrada

    4x 4..20 mA analog

    4x digital

    Pulse counter

  • Tipo de señal de salida

    4x digital

  • Voltaje de salida

    4x digital

  • Memoria

    None

  • Suministro de energía

    Battery powered

    8 VDC to 30 VDC

  • Dimensiones (W x H x D)

    102 mm x 76 mm x 76 mm

  • Interfaz de Comunicación

    Cellular LTE

    3G

    2G

  • Configuración

    Done by Endress+Hauser

  • Opcional

    Worldwide 3G/2G pentaband

    LTE with Verizon and AT&T (US only)

    Available without battery

  • Certificados y Aprobaciones

    ATEX, IEC

    FCC

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71327395

      Fixed Antenna: LTE, GSM, UMTS, WLAN

      Fixed antenna for mounting on vertical surfaces. Cable length: 3m. Application: LTE 800MHz, LTE 2.6GHz, GSM 900/1800, UMTS, WLAN 2.4 GHz (WiMAX, WiFi). Usage: FXA30, FXA42. Indoor and outdoor use. Mounting via bracket. Omnidirectional characteristic. Radiator protected by a plastic tube. HF-cable connected directly to antenna. 10cm clearance between antenna by 15dB isolation.

    • Order code 71329969

      Battery-lithium-thionyl chloride FXA30

      Consists of: Lithium-thionyl chloride (Li-SOCL2). Type: ER34615 7,2V 14Ah. Non-rechargeable. Usage: FXA30. Delivered with connector. Hazards Id. UN38.3. Batteries are considered hazardous goods and may be charged by import taxes depending on the country of delivery.

    • Order code 71329987

      Cellular antenna FXA30, 3G/4G/LTE,Swivel

      Frequencies: 698-960/1710-2170/2500- 2700Mhz. Nominal impedance: 50 ohm. VSWR: 2.5:1. Polarization: linear vertical. Radiation pattern: omni. Power rating: 3 watt. Gain: 0 min-2 max. Weight: 1.66oz (47g). Height x width: 228mm x 25mm (9" x 1"). Operating temperature [oC]: -30 to +70. Usage: FXA30, LTE and GSM.

    • Order code 71336975

      Mounting kit FXA30

      For wall mounting. Consists of: 4x small brackets. 4x screws. Usage: FXA30.

    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code

      No spare parts available.

Seleccione su mercado / región