El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Tankvision
Gestión de inventario
Multi Scan NXA83

Adquiere datos de los instrumentos de campo y comunica los datos a otro sistema (Modbus o OPC)

  • Tankvision Multi Scan NXA83 de montaje en pared ©Endress+Hauser
  • Tankvision Multi Scan NXA83 - montaje en riel din (rack) ©Endress+Hauser

El equipo Multi Scan NXA83 explora los parámetros a partir de los equipos de medición en depósitos y efectúa los cálculos correspondientes al depósito como una parte de Tankvision. Para una actualización de las instalaciones paso a paso, el equipo Multi Scan proporciona una gestión de protocolo heredada, así como actualizaciones graduales y una mayor flexibilidad. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para parques de tanques de tamaño medio con solo unos pocos depósitos, pero también para las refinerías con centenares de depósitos.

Ventajas

  • Actualización progresiva de las instalaciones

  • Mayor disponibilidad del sistema

  • Acceso del usuario a toda la red

  • Inventario exacto

  • Procedimientos simplificados para las autorizaciones para el sitio

Ámbito de aplicación

  • Explora los parámetros a partir de los equipos de medición en depósitos y efectúa los cálculos correspondientes al depósito.

  • Apto para parques de tanques con más de un protocolo utilizado para comunicar con los equipos de campo instalados y/o por necesidades de redundancia

  • Proporciona datos a sistemas host (tales como PLC o DCS) mediante Modbus y/o OPC

  • Temperatura ambiente: 0 a 55 °C (32 a 131 °F)

  • Certificación para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB (en preparación)
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
Oferta relacionada

Productos

Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región