Gestores y equipos registradores de datos
Gestores y registradores de datos para la monitorización de procesos
Los gestores de datos son sistemas flexibles y potentes para la organización de valores de proceso. Gracias a su funcionamiento intuitivo, los gestores de datos se adaptan rápida y fácilmente a cualquier aplicación. Los valores de proceso medidos se presentan claramente en la pantalla y se registran de un modo seguro, se monitorizan y analizan los límites. Mediante unos protocolos de comunicación comunes, se pueden comunicar fácilmente los valores medidos y calculados a los sistemas de nivel superior y se pueden interconectar los módulos individuales de la planta.
Gestores y equipos registradores de datos
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Descripción del catálogo
Nuestro catálogo de gestores de datos y equipos registradores de datos proporciona:
Gestores de datos para el registro, visualización y monitorización digital de los valores de proceso
Gestores de datos para la instalación en campo, montaje en armario o instalación en zonas Ex
Gestores de datos con paquetes de aplicación individuales, p. ej. para aplicaciones energéticas, de batchs o de aguas residuales
Equipo registrador de datos para la indicación y almacenamiento de valores medidos

Principio de medición
Los sistemas de registro de datos miden las señales de entrada conectadas y extrapolan la información requerida para aplicaciones individuales. Esta información se muestra a continuación en la pantalla del equipo y se almacena también internamente o en un soporte de almacenamiento de datos intercambiable. Esta información de proceso puede almacenarse a largo plazo transmitiéndola a sistemas superiores (p. ej. PC) y está por lo tanto totalmente disponible con tocar un botón.
En función de la aplicación y del requisito del proceso, se puede utilizar lo siguiente:
Equipo registrador de datos: equipos sencillos con indicador digital integrado
Gestor de datos: equipos potentes para aplicaciones independientes e integración en sistemas
Todos los equipos tienen en común que operan virtualmente sin desgaste (sin papel y bolígrafo) por lo que ahorran tiempo y dinero.
Ventajas
Alto nivel de protección de datos
Gestores de datos con servidor web integrado: el acceso remoto a la operación y visualización del equipo para costes de mantenimiento inferiores
Capacidad del sistema: soporta buses de campo comunes (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) para una integración rápida en diversos sistemas
Los paquetes de software potente y la construcción del equipo garantizan una solución óptima en todas las aplicaciones de todas las industrias